Turcon® Glyd Ring® T - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Glyd Ring® T
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_glyd_ring_t/tgr_t_tab.prj},{NB=PT0201250-M12N (01)},{IDNR=},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=125.000},{D1X=114.000},{SNO=2},{ORS=113.89+3.53},{PPATH=turcon_glyd_ring_t_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PT0000080-M12N
PT0000080
8.0
3.1
2.2
0.400
0-50
0.400
standard application
PT0000100-M12N
PT0000100
10.0
5.1
2.2
0.400
0-50
0.400
standard application
PT0000120-M12N
PT0000120
12.0
7.1
2.2
0.400
0-50
0.400
standard application
PT0000140-M12N
PT0000140
14.0
9.1
2.2
0.400
0-50
0.400
standard application
PT0100150-M12N
PT0100150
15.0
7.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000158-M12N
PT0000158
15.8
10.9
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0000160-M12N
PT0000160
16.0
11.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100160-M12N
PT0100160
16.0
8.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000180-M12N
PT0000180
18.0
13.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100180-M12N
PT0100180
18.0
10.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0100190-M12N
PT0100190
19.05
11.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000200-M12N
PT0000200
20.0
15.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100200-M12N
PT0100200
20.0
12.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0100210-M12N
PT0100210
21.0
13.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000220-M12N
PT0000220
22.0
17.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100220-M12N
PT0100220
22.0
14.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0100240-M12N
PT0100240
24.0
16.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000250-M12N
PT0000250
25.0
20.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100250-M12N
PT0100250
25.0
17.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0200250-M12N
PT0200250
25.0
14.0
4.2
1.000
0-50
0.700
heavy-duty application
PT0000254-M12N
PT0000254
25.4
20.5
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100280-M12N
PT0100280
28.0
20.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0100300-M12N
PT0100300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
PT0000320-M12N
PT0000320
32.0
27.1
2.2
0.400
0-50
0.400
light application
PT0100320-M12N
PT0100320
32.0
24.5
3.2
0.600
0-50
0.600
standard application
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성