Turcon® Wedgpak® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Wedgpak® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_wedgpak_ii/tw_ii_asmtab.prj},{NB=RA700M226AT05NE (0)},{IDNR=},{DN=226},{BI=1.998},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=2.241},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=50.75},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=56.92},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{AUS=RA70},{TYPE=0},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=2.240},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=56.90},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=tw_ii_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[인치]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RA700M004AT05NE
RA700M004
004
0.076
+0.000/-0.001
0.190
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
1.93
+0.000/-0.025
4.83
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M005AT05NE
RA700M005
005
0.108
+0.000/-0.001
0.221
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
2.74
+0.000/-0.025
5.61
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M006AT05NE
RA700M006
006
0.123
+0.000/-0.001
0.235
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.12
+0.000/-0.025
5.97
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M007AT05NE
RA700M007
007
0.154
+0.000/-0.001
0.266
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.91
+0.000/-0.025
6.76
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M008AT05NE
RA700M008
008
0.185
+0.000/-0.001
0.297
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.70
+0.000/-0.025
7.54
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M009AT05NE
RA700M009
009
0.217
+0.000/-0.001
0.329
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.51
+0.000/-0.025
8.36
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M010AT05NE
RA700M010
010
0.248
+0.000/-0.001
0.360
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.30
+0.000/-0.025
9.14
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M011AT05NE
RA700M011
011
0.310
+0.000/-0.001
0.422
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.87
+0.000/-0.025
10.72
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M012AT05NE
RA700M012
012
0.373
+0.000/-0.001
0.485
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.47
+0.000/-0.025
12.32
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M013AT05NE
RA700M013
013
0.435
+0.000/-0.002
0.547
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
11.05
+0.00/-0.05
13.89
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M014AT05NE
RA700M014
014
0.498
+0.000/-0.002
0.610
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.65
+0.00/-0.05
15.49
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M015AT05NE
RA700M015
015
0.560
+0.000/-0.002
0.672
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
14.22
+0.00/-0.05
17.07
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M016AT05NE
RA700M016
016
0.623
+0.000/-0.002
0.735
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.82
+0.00/-0.05
18.67
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M017AT05NE
RA700M017
017
0.685
+0.000/-0.002
0.797
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.40
+0.00/-0.05
20.24
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M018AT05NE
RA700M018
018
0.748
+0.000/-0.002
0.860
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
19.00
+0.00/-0.05
21.84
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M019AT05NE
RA700M019
019
0.810
+0.000/-0.002
0.922
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.57
+0.00/-0.05
23.42
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M020AT05NE
RA700M020
020
0.873
+0.000/-0.002
0.985
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
22.17
+0.00/-0.05
25.02
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M021AT05NE
RA700M021
021
0.935
+0.000/-0.002
1.047
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.75
+0.00/-0.05
26.59
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M022AT05NE
RA700M022
022
0.998
+0.000/-0.002
1.110
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.35
+0.00/-0.05
28.19
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M023AT05NE
RA700M023
023
1.060
+0.000/-0.002
1.172
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.92
+0.00/-0.05
29.77
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M024AT05NE
RA700M024
024
1.123
+0.000/-0.002
1.235
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.52
+0.00/-0.05
31.37
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M025AT05NE
RA700M025
025
1.185
+0.000/-0.002
1.297
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
30.10
+0.00/-0.05
32.94
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M026AT05NE
RA700M026
026
1.248
+0.000/-0.002
1.360
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.70
+0.00/-0.05
34.54
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M027AT05NE
RA700M027
027
1.310
+0.000/-0.002
1.422
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.27
+0.00/-0.05
36.12
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RA700M028AT05NE
RA700M028
028
1.373
+0.000/-0.002
1.485
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.87
+0.00/-0.05
37.72
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성