Turcon® Grooved Plus Seal® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Grooved Plus Seal® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_grooved_plus_seal_ii/turcon_grooved_plus_seal_ii_asmtab.prj},{NB=RP110M226AT05NE01 (0)},{IDNR=},{DN=226},{DNX=226.000},{BI=1.998},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=2.241},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=50.75},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=56.92},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=0},{AUS=1},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=2.240},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=56.90},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_grooved_plus_seal_ii_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[mm]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RP110M004AT05NE01
RP110M004
004
0.076
+0.000/-0.001
0.190
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
1.93
+0.000/-0.025
4.83
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M005AT05NE01
RP110M005
005
0.108
+0.000/-0.001
0.221
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
2.74
+0.000/-0.025
5.61
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M006AT05NE01
RP110M006
006
0.123
+0.000/-0.001
0.235
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.12
+0.000/-0.025
5.97
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M007AT05NE01
RP110M007
007
0.154
+0.000/-0.001
0.266
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.91
+0.000/-0.025
6.76
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M008AT05NE01
RP110M008
008
0.185
+0.000/-0.001
0.297
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.70
+0.000/-0.025
7.54
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M009AT05NE01
RP110M009
009
0.217
+0.000/-0.001
0.329
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.51
+0.000/-0.025
8.36
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M010AT05NE01
RP110M010
010
0.248
+0.000/-0.001
0.360
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.30
+0.000/-0.025
9.14
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M011AT05NE01
RP110M011
011
0.310
+0.000/-0.001
0.422
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.87
+0.000/-0.025
10.72
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M012AT05NE01
RP110M012
012
0.373
+0.000/-0.001
0.485
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.47
+0.000/-0.025
12.32
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M013AT05NE01
RP110M013
013
0.435
+0.000/-0.002
0.547
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
11.05
+0.00/-0.05
13.89
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M014AT05NE01
RP110M014
014
0.498
+0.000/-0.002
0.610
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.65
+0.00/-0.05
15.49
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M015AT05NE01
RP110M015
015
0.560
+0.000/-0.002
0.672
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
14.22
+0.00/-0.05
17.07
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M016AT05NE01
RP110M016
016
0.623
+0.000/-0.002
0.735
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.82
+0.00/-0.05
18.67
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M017AT05NE01
RP110M017
017
0.685
+0.000/-0.002
0.797
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.40
+0.00/-0.05
20.24
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M018AT05NE01
RP110M018
018
0.748
+0.000/-0.002
0.860
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
19.00
+0.00/-0.05
21.84
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M019AT05NE01
RP110M019
019
0.810
+0.000/-0.002
0.922
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.57
+0.00/-0.05
23.42
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M020AT05NE01
RP110M020
020
0.873
+0.000/-0.002
0.985
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
22.17
+0.00/-0.05
25.02
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M021AT05NE01
RP110M021
021
0.935
+0.000/-0.002
1.047
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.75
+0.00/-0.05
26.59
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M022AT05NE01
RP110M022
022
0.998
+0.000/-0.002
1.110
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.35
+0.00/-0.05
28.19
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M023AT05NE01
RP110M023
023
1.060
+0.000/-0.002
1.172
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.92
+0.00/-0.05
29.77
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M024AT05NE01
RP110M024
024
1.123
+0.000/-0.002
1.235
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.52
+0.00/-0.05
31.37
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M025AT05NE01
RP110M025
025
1.185
+0.000/-0.002
1.297
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
30.10
+0.00/-0.05
32.94
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M026AT05NE01
RP110M026
026
1.248
+0.000/-0.002
1.360
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.70
+0.00/-0.05
34.54
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M027AT05NE01
RP110M027
027
1.310
+0.000/-0.002
1.422
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.27
+0.00/-0.05
36.12
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RP110M028AT05NE01
RP110M028
028
1.373
+0.000/-0.002
1.485
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.87
+0.00/-0.05
37.72
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성