Turcon® Stepseal® K - Piston seal, single acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Stepseal® K
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_stepseal/turcon_stepseal_kk_asmtab.prj},{NB=PSA80B229AT05 (0)},{DN=229},{AI=2.618},{TAI=+0.002/-0.000},{AM=66.50},{TAM=+0.05/-0.00},{BI=2.244},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=57.00},{TBM=+0.00/-0.05},{GI=0.166/0.171},{GM=4.22/4.35},{G=4.22},{RI=0.010/0.025},{RM=0.25/0.64},{R=0.25},{DI=0.007},{DM=0.18},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{OR=228},{PPATH=turcon_stepseal_kk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No.
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
BI
Groove Diameter
[인치]
TBI
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
BM
Groove Diameter
[mm]
TBM
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
GI
Groove Width
[인치]
GM
Groove Width
[mm]
RI
Radius
[인치]
RM
Radius
[mm]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
PSA80B011AT05
PSA80B011
011
0.422
+0.001/-0.000
10.72
+0.025/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
6.30
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
010
PSA80B012AT05
PSA80B012
012
0.485
+0.001/-0.000
12.32
+0.025/-0.000
0.311
+0.000/-0.001
7.90
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
011
PSA80B013AT05
PSA80B013
013
0.550
+0.002/-0.000
13.97
+0.05/-0.00
0.376
+0.000/-0.002
9.55
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
012
PSA80B014AT05
PSA80B014
014
0.613
+0.002/-0.000
15.57
+0.05/-0.00
0.439
+0.000/-0.002
11.15
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
013
PSA80B015AT05
PSA80B015
015
0.675
+0.002/-0.000
17.15
+0.05/-0.00
0.501
+0.000/-0.002
12.73
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
014
PSA80B016AT05
PSA80B016
016
0.738
+0.002/-0.000
18.75
+0.05/-0.00
0.564
+0.000/-0.002
14.33
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
015
PSA80B017AT05
PSA80B017
017
0.800
+0.002/-0.000
20.32
+0.05/-0.00
0.626
+0.000/-0.002
15.90
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
016
PSA80B018AT05
PSA80B018
018
0.863
+0.002/-0.000
21.92
+0.05/-0.00
0.689
+0.000/-0.002
17.50
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
017
PSA80B019AT05
PSA80B019
019
0.925
+0.002/-0.000
23.50
+0.05/-0.00
0.751
+0.000/-0.002
19.08
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
018
PSA80B020AT05
PSA80B020
020
0.991
+0.002/-0.000
25.17
+0.05/-0.00
0.817
+0.000/-0.002
20.75
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
019
PSA80B021AT05
PSA80B021
021
1.053
+0.002/-0.000
26.75
+0.05/-0.00
0.879
+0.000/-0.002
22.33
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
020
PSA80B022AT05
PSA80B022
022
1.116
+0.002/-0.000
28.35
+0.05/-0.00
0.942
+0.000/-0.002
23.93
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
021
PSA80B023AT05
PSA80B023
023
1.178
+0.002/-0.000
29.92
+0.05/-0.00
1.004
+0.000/-0.002
25.50
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
022
PSA80B024AT05
PSA80B024
024
1.241
+0.002/-0.000
31.52
+0.05/-0.00
1.067
+0.000/-0.002
27.10
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
023
PSA80B025AT05
PSA80B025
025
1.303
+0.002/-0.000
33.10
+0.05/-0.00
1.129
+0.000/-0.002
28.68
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
024
PSA80B026AT05
PSA80B026
026
1.366
+0.002/-0.000
34.70
+0.05/-0.00
1.192
+0.000/-0.002
30.28
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
025
PSA80B027AT05
PSA80B027
027
1.428
+0.002/-0.000
36.27
+0.05/-0.00
1.254
+0.000/-0.002
31.85
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
026
PSA80B028AT05
PSA80B028
028
1.491
+0.002/-0.000
37.87
+0.05/-0.00
1.317
+0.000/-0.002
33.45
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
027
PSA80B110AT05
PSA80B110
110
0.550
+0.002/-0.000
13.97
+0.05/-0.00
0.300
+0.000/-0.002
7.62
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
109
PSA80B111AT05
PSA80B111
111
0.613
+0.002/-0.000
15.57
+0.05/-0.00
0.363
+0.000/-0.002
9.22
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
110
PSA80B112AT05
PSA80B112
112
0.675
+0.002/-0.000
17.15
+0.05/-0.00
0.425
+0.000/-0.002
10.80
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
111
PSA80B113AT05
PSA80B113
113
0.738
+0.002/-0.000
18.75
+0.05/-0.00
0.488
+0.000/-0.002
12.40
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
112
PSA80B114AT05
PSA80B114
114
0.800
+0.002/-0.000
20.32
+0.05/-0.00
0.550
+0.000/-0.002
13.97
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
113
PSA80B115AT05
PSA80B115
115
0.863
+0.002/-0.000
21.92
+0.05/-0.00
0.613
+0.000/-0.002
15.57
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
114
PSA80B116AT05
PSA80B116
116
0.925
+0.002/-0.000
23.50
+0.05/-0.00
0.675
+0.000/-0.002
17.15
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.2/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
115
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성