Dome Top Stopping Plug
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Stopping Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/stopping_plugs/ex_dsp.prj},{NB=EXM20DSP},{CN=EX16DSP},{IPR=IP66 for thread holes, IP65 for plain holes},{TR=-60°C to +80°C},{APP=Baseefa 08 ATEX 0325X, IECEx BAS08.0108X, UL 1203, Exe I, Exe II, Extb IIIC},{MAT=},{SIZE=16},{TT=2},{TL=16},{HK=10},{P=1.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temp. Rating
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
TL
Thread Length
[mm]
HK
Hex Key
[mm]
EXPG9DSP
EX9DSP
EXPG9DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
PG9
16
8
EXPG11DSP
EX11DSP
EXPG11DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
PG11
16
10
EXM16DSP
EX13DSP
EXM16DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M16
16
10
EXM20DSP
EX16DSP
EXM20DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M20
16
10
EXM25DSP
EX21DSP
EXM25DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M25
16
10
EXM32DSP
EX29DSP
EXM32DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M32
16
10
EXM40DSP
EX36DSP
EXM40DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M40
16
10
EXM50DSP
EX42DSP
EXM50DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M50
16
10
EXM63DSP
EX48DSP
EXM63DSP
IP66 for thread holes, IP...
-60°C to +80°C
Baseefa 08 ATEX 0325X, IE...
M63
16
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성