T-Piece with no Bracket
ABB Installation Products
Harnessflex
Sealed Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/sealed_fittings/t_piece_no_bracket.prj},{NB=TP16},{CN=TP16},{SIZEANC=16},{SIZEBNC=16},{SIZECNC=16},{SIZEANW=13},{SIZEBNW=13},{SIZECNW=13},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=Sealed T Piece},{D=55.700},{E=41.400},{F=30.400},{G=30.500},{H=11.900},{NOTE=Order T-piece bodies, cap nuts and sealing bushes separately},{T=22.000},{CDIA=29.239},{FCD=27.430},{D1=16.500},{D2=15.000},{D3=0.000},{L1=11.900},{T1=0.000},{T2=0.000},{CH=1.000},{G1=13.750},{D4=4.873}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
[mm]
SIZECNC
C Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
[mm]
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
[mm]
SIZECNW
C Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
TP12
TP12
12
12
12
10
10
10
Polyamide (Nylon) 66
Sealed T Piece
57.800
43.000
33.400
21.800
13.880
Order T-piece bodies, cap...
TP16
TP16
16
16
16
13
13
13
Polyamide (Nylon) 66
Sealed T Piece
55.700
41.400
30.400
30.500
11.900
Order T-piece bodies, cap...
TP20
TP20
20
20
20
17
17
17
Polyamide (Nylon) 66
Sealed T Piece
71.000
53.219
39.219
33.500
15.000
Order T-piece bodies, cap...
TP28
TP28
28
28
28
23
23
23
Polyamide (Nylon) 66
Sealed T Piece
86.000
65.094
47.594
42.000
18.000
Order T-piece bodies, cap...
TP32
TP32
32
32
32
29
29
29
Polyamide (Nylon) 66
Sealed T Piece
100.000
75.532
55.282
49.000
18.500
Order T-piece bodies, cap...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성