FCI automotive apex hinged - Straight
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/fci_automotive_apex_hinged_straight.prj},{NB=CI12-FCI03},{Z=1},{A=13.25},{AD1=0.752},{AD2=7.202},{AR=0.686},{B=31.40},{C=17.2},{D=28.40},{E=8.900},{NC1=12.000},{D2=12.000},{D3=7.500},{E1=0.000},{E2=0.000},{EX=0.000},{ER=0.000},{R=16.050},{R1=0.000},{R2=8.025},{RC1=5.400},{G=1.400},{O1=5.150},{O2=5.000},{F1=0.000},{FX1=0.000},{F2=0.000},{FX2=0.000},{F3=0.000},{FX3=0.000},{F4=0.000},{DU1=0.000},{DU2=10.600},{OU=0.000},{OS=0.000},{OU1=0.000},{OU2=0.000},{ANG=11.510},{XH=18.050},{XD=2.300},{XW=4.400},{XR=6.000},{XD1=3.800},{XH1=17.098},{XW1=4.400},{XR1=6.000},{FXH=22.330},{FXH1=17.000},{FXW=14.300},{FXW1=11.300},{FXD=8.500},{CA=25.300},{CH=2.600},{CN=CI12-FCI03},{DESCRIPTION=Links 3 way connector to NC12 (NW 10) conduit}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
ⁿ/ₐ
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
[mm]
B
B Conduit Size
[mm]
C
C Conduit Size
[mm]
D
D Conduit Size
[mm]
E
E Conduit Size
[mm]
CI08-FCI02
CI08-FCI02
Links 2 way connector to ...
2 Way
08
7.5
22.80
16.6
32.80
11.550
CI08-FCI03
CI08-FCI03
Links 3 way connector to ...
3 Way
08
7.5
31.40
17.2
33.80
11.550
CI08-FCI04
CI08-FCI04
Links 4 way connector to ...
4 Way
08
7.5
36.20
17.2
34.00
11.550
CI12-FCI02
CI12-FCI02
Links 2 way connector to ...
2 Way
12
10
22.80
16.6
27.40
8.900
CI12-FCI03
CI12-FCI03
Links 3 way connector to ...
3 Way
12
10
31.40
17.2
28.40
8.900
CI12-FCI04
CI12-FCI04
Links 4 way connector to ...
4 Way
12
10
36.20
17.2
28.60
8.900
CI12-FCI14
CI12-FCI14
Links 14 way connector to...
14 Way
12
10
49.60
23.5
33.35
10.395
CI16-FCI14
CI16-FCI14
Links 14 way connector to...
14 Way
16
13
49.60
23.5
33.35
10.407
16-FCI14
16-FCI14
-
14 Way
N/A
N/A
49.60
23.5
33.35
10.395
CI17-FCI10
CI17-FCI10
-
10 Way
17
N/A
39.16
23.4
34.40
12.800
CI25-FCI50
CI25-FCI50
Links 50 way connector to...
50 Way
25
22
55.00
37.0
50.65
22.084
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성