Deutsch - DTP04 series
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/deutsch_dtp04_series.prj},{NB=CI12-90-DTP04},{CN=CI12-90-DTP04},{SIZEANC=12},{SIZEANW=7.5},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=Links 4 way connector to NC12 (NW 10) conduit},{B=10},{C=26.525},{D=36.7},{E=25.4},{F=27.525}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CI12-90-DTP04
CI12-90-DTP04
12
7.5
Polyamide (Nylon) 66
Links 4 way connector to ...
10
26.525
36.7
25.4
27.525
16-90-DTP04
16-90-DTP04
-
-
Polyamide (Nylon) 66
Male Interface to suit NC...
-
26.525
36.7
25.4
27.525
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성