External Hinged Elbows - Hinged Fittings
ABB Installation Products
Harnessflex
Hinged Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/hinged_fittings/external_hin_elbows.prj},{NB=EPS2016},{CN=EPS2016},{SIZEANC=20},{SIZEBNC=16},{SIZEANW=17},{SIZEBNW=13},{MAT=Polyamide (Nylon) 6,6},{DESCRIPTION=Hinged 90° Elbow, Black},{C=40.650},{D=40.650},{E=24.850},{F=12.801},{FF=12.801},{G=11.301},{GG=11.301},{NCA=20},{NCB=16},{HLP=1},{TT=20},{B1=19.750},{L1=11.622},{L2=1.749}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
[mm]
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
EPS08S08
EPS08S08
08
08
7.5
7.5
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Swivel Elbow, ...
36.375
29.700
19.250
7.805
7.805
EPS0820
EPS0820
08
20
7.5
17
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
40.650
40.650
24.850
11.997
11,954
EPS1608
EPS1608
16
08
10
7.5
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
34.300
34.300
19.750
11.301
12.028
EPS1612
EPS1612
16
12
13
10
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
34.300
34.300
19.750
11.301
11.198
EPS1616
EPS1616
16
16
13
13
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
34.300
34.300
19.750
11.300
11.300
EPS2012
EPS2012
20
12
17
10
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
40.650
40.650
24.850
12.801
11.198
EPS2016
EPS2016
20
16
17
13
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
40.650
40.650
24.850
12.801
11.301
EPS2020
EPS2020
20
20
17
17
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
40.650
40.650
24.850
12.801
12.801
EPS2520
EPS2520
25
20
22
17
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
12.158
12.801
EPS2525
EPS2525
25
25
22
22
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
12.158
12.158
EPS2812
EPS2812
28
12
23
10
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
13.448
11.198
EPS2816
EPS2816
28
16
23
13
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
13.448
11.301
EPS2820
EPS2820
28
20
23
17
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
13.448
12.801
EPS2825
EPS2825
28
25
23
22
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
13.448
12.158
EPS2828
EPS2828
28
28
23
23
Polyamide (Nylon) 6,6
Hinged 90° Elbow, Black
48.300
48.300
32.100
13.448
13.448
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성