ISO Metric Bullet Liquidtight Fitting Non-Metallic - XTRA FLEX System Conduit, Tubing, Fittings for Non-Metallic Liquidtight Conduit Material PVC
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
XTRA FLEX® System
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/xtra_flex/iso_m_bullet_asmtab.prj},{NB=LT75P-ISO25},{CN=LT75P-ISO25},{CNH=LT75P},{AF=Straight},{CS=0.75000000},{KS=0.75000000},{A=0.582},{B=1.996},{C=1.730},{D=0.745},{E=3/4-14},{F=-},{UP=25},{SP=50},{UN=786210-66443},{FI=1},{A2=0.110},{A3=0.307},{POS=0.257},{PPATH=parts/iso_metric_bullet_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
AF
Angle of Fitting
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
[인치]
KS
Knockout Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Thread NPT
ⁿ/ₐ
F
[인치]
UP
Unit Package
ⁿ/ₐ
SP
Standard Package
ⁿ/ₐ
UN
UPC Number
ⁿ/ₐ
LT38P-ISO20
LT38P-ISO20
Straight
3/8
1/2
0.570
1.838
1.354
0.545
1/2-14
-
25
100
786210-66444
LT50P-ISO20
LT50P-ISO20
Straight
1/2
1/2
0.570
1.886
1.448
0.555
1/2-14
-
25
100
786210-66613
LT75P-ISO25
LT75P-ISO25
Straight
3/4
3/4
0.582
1.996
1.730
0.745
3/4-14
-
25
50
786210-66443
LT938P-ISO20
LT938P-ISO20
90°
3/8
1/2
0.570
1.380
1.354
0.545
1/2-14
2.123
25
50
786210-66612
LT950P-ISO20
LT950P-ISO20
90°
1/2
1/2
0.570
1.489
1.448
0.555
1/2-14
2.236
25
50
786210-66640
LT975P-ISO25
LT975P-ISO25
90°
3/4
3/4
0.582
1.785
1.730
0.745
3/4-14
2.449
10
50
786210-66611
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성