카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=735503},{BR=3},{COD=735503},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=60},{COD1=735303},{COD2=735403},{COD3=735503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.34},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735202
735202
100
CB
40
128
100x85
80x60
9
35
120
150
0.97
735203
735203
125
CB
40
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.19
735204
735204
160
CB
50
198
140x110
105x80
11
56
156
300
2.36
735205
735205
180
CB
50
219
140x110
105x80
11
56
156
300
2.46
735206
735206
200
CB
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.69
735502
735502
100
CR
40
128
100x85
80x60
9
35
120
150
1.02
735503
735503
125
CR
40
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.34
735504
735504
160
CR
50
198
140x110
105x80
11
56
156
300
2.56
735505
735505
180
CR
50
219
140x110
105x80
11
56
156
300
2.66
735506
735506
200
CR
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.89
735802
735802
100
CC
40
128
100x85
80x60
9
35
120
150
0.97
735803
735803
125
CC
40
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.19
735804
735804
160
CC
50
198
140x110
105x80
11
56
156
300
2.51
735805
735805
180
CC
50
219
140x110
105x80
11
56
156
300
2.61
735806
735806
200
CC
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성