SDWAS-22C - 더블디스크타입 커플링/스테인레스 스틸바디
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDWS
SDWAS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwas-c/sdwas-22c.prj},{NB=SDWAS-22C-400x400},{PN=SDWAS-22C},{SH=Round},{FM=C},{D=22.2},{L=25.0},{L1=8.7},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=MIN},{L5=10.0},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.5},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BH=2.20},{NT=1.1},{MT=2.2},{MRPM=10000},{MOI=2.5 x 10^-6},{TW=600},{MASS=42},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.1},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=3.1},{LC1=2.675},{MD=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
제품번호
ⁿ/ₐ
SH
형상
ⁿ/ₐ
D
외경
ⁿ/ₐ
L
길이
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
NT
상용토크
[N.m]
MT
최대토크
[N.m]
MRPM
최대 RPM
[min^-1]
MOI
관성모멘트
[kg.m^2]
TW
비틀림 강성
[N.m/rad]
MASS
질량
[g]
DC
편각(°)
[°]
EC
편심
[mm]
ENDP
엔드플레이
[mm]
ML
mid length
ⁿ/ₐ
LC1
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
SDWAS-22C-4x4
SDWAS-22C
원통형
22.2
25.0
8.7
1.1
2.2
10000
2.5 x 10^-6
600
42
1"
0.02
±0.1
3.1
2.675
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성