dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.5. Zylinderstifte, Schrauben, Kugelrasten
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_05/sn100018.prj},{NB=SN3500-M12-20 Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)},{PDF=PDF},{D=M12},{L=20},{B=14.8},{D1=18.0},{K=12},{MX=12},{SW=10.0},{SWT=6.60},{B1=20},{DK=10.20},{KSB=0},{RLF=1},{SNPR=MIN},{ARTNR=62845}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
(d)
ⁿ/ₐ
L
(L)
[mm]
B
(b)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
K
(K)
[mm]
MX
(MX)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
SWT
(SWT)
[mm]
B1
(b1)
[mm]
DK
(dk)
[mm]
KSB
(KSB)
ⁿ/ₐ
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN3500-M3-8
M3
8
6.5
5.5
3
3
2.5
1.30
8
2.50
0
0
44241
SN3500-M3-12
M3
12
10.5
5.5
3
3
2.5
1.30
12
2.50
0
0
44242
SN3500-M3-16
M3
16
14.5
5.5
3
3
2.5
1.30
16
2.50
0
0
44243
SN3500-M3-20
M3
20
18.5
5.5
3
3
2.5
1.30
20
2.50
0
0
44244
SN3500-M3-25
M3
25
18.0
5.5
3
3
2.5
1.30
25
2.50
0
0
44245
SN3500-M3-30
M3
30
18.0
5.5
3
3
2.5
1.30
20
2.50
0
0
44246
SN3500-M4-8
M4
8
5.9
7.0
4
4
3.0
2.00
8
3.30
0
0
62762
SN3500-M4-10
M4
10
7.9
7.0
4
4
3.0
2.00
10
3.30
0
0
62763
SN3500-M4-12
M4
12
9.9
7.0
4
4
3.0
2.00
12
3.30
0
0
62764
SN3500-M4-16
M4
16
13.9
7.0
4
4
3.0
2.00
16
3.30
1
0
62765
SN3500-M4-18
M4
18
15.9
7.0
4
4
3.0
2.00
18
3.30
1
0
62766
SN3500-M4-20
M4
20
17.9
7.0
4
4
3.0
2.00
20
3.30
1
0
62767
SN3500-M4-25
M4
25
22.9
7.0
4
4
3.0
2.00
25
3.30
1
0
62768
SN3500-M4-30
M4
30
20.0
7.0
4
4
3.0
2.00
20
3.30
1
0
62769
SN3500-M4-35
M4
35
20.0
7.0
4
4
3.0
2.00
20
3.30
1
0
62770
SN3500-M4-40
M4
40
20.0
7.0
4
4
3.0
2.00
20
3.30
1
0
62771
SN3500-M5-10
M5
10
7.6
8.5
5
5
4.0
2.70
10
4.20
0
0
62772
SN3500-M5-12
M5
12
9.6
8.5
5
5
4.0
2.70
12
4.20
0
0
62773
SN3500-M5-16
M5
16
13.6
8.5
5
5
4.0
2.70
16
4.20
0
0
62774
SN3500-M5-18
M5
18
15.6
8.5
5
5
4.0
2.70
18
4.20
0
0
62775
SN3500-M5-20
M5
20
17.6
8.5
5
5
4.0
2.70
20
4.20
1
0
62776
SN3500-M5-25
M5
25
22.6
8.5
5
5
4.0
2.70
25
4.20
1
0
62777
SN3500-M5-30
M5
30
22.0
8.5
5
5
4.0
2.70
22
4.20
1
0
62778
SN3500-M5-35
M5
35
22.0
8.5
5
5
4.0
2.70
22
4.20
1
0
62779
SN3500-M5-40
M5
40
22.0
8.5
5
5
4.0
2.70
22
4.20
1
0
62780
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성