17000261000 - Vertical clamp with horizontal foot and safety lock, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000261000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000261000/17000261000.prj},{NB=17000261001},{PREVIEW=17000261000.png},{ARTNR=17000261001},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.5},{B1=43},{B2=6},{B3=23-31},{H1=139.5},{H2=23},{H3=12},{H4=4.5},{L1=78},{L2=89},{L3=52},{L4=11},{L5=25},{L6=32},{L7=6},{L8=20},{L9=12.5},{F1=1},{F2=1.2},{VAR__=105°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=238},{DEFAULTSORTATTR=30524}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000261001
17000261001
3
M6x35
5.5
43
6
23-31
139.5
23
12
4.5
78
89
52
11
25
32
6
20
12.5
1
1.2
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
238
17000261002
17000261002
4
M8x46
7.5
46
8
32.5
186
33.5
18
11
112
112
79
19
36
35
7.5
20
1.4
2.5
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
484
17000261003
17000261003
5
M8x65
8.6
64
10
45
221
42.5
20
22.5
141
130
101
16
54
53
13
32
2
3
105°
80
Stahl, galvanisch verzink...
775
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성