카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Forma EPM heavy - Heavy pneumatic series
Speedyblock
Pneumatic series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/pneumatica_magnetica/ep_asmtab.prj},{NB=1000/EPM0},{CODICE=AO600},{MODELLO=1000/EPM},{FAM=Toggle clamps},{SER=Pneumatic},{USE=EPM application},{EQUIPAGGIAMENTO=Cilindro pneumatico magnetico},{ANGOLO=0},{A=410},{B=146.5},{C=80},{D=80},{E=90},{F=155},{G=65},{H=65},{I=12.5},{L=25},{M=20},{N=13},{O=48},{P=102},{Q=10.5},{R=1/4\"},{Z=140},{FH=1000},{FS=320},{GR=6500},{PPATH=ep_asmtpl.prj},{AX=410.0},{BX=146.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
FH
[daN]
FS
[daN]
GR
[g]
1000/EPM
AO600
Toggle clamps
Pneumatic
ISO Magnetic Standards. M...
410
146.5
80
80
90
155
65
65
12.5
25
20
13
48
102
10.5
1/4"
140
1000
320
6500
2000/EPM
AO620
Toggle clamps
Pneumatic
ISO Magnetic Standards. M...
487
171.5
90
100
100
176
70
70
15
35
20
13
56
112
10.5
3/8"
172
2000
380
9500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성