KAL - 엘보 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KA 대전방지 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/ka/kal_me.prj},{NB=KAL06-U02},{OD=6.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RP=0.000},{MODEL=KAL06-U02},{H=14},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.0},{L2=23.0},{A=23.5},{M=17.0},{EA1=11.4},{EA2=11.4},{CNSMASSEXACT=15.0},{RD=4.630},{LH1=11.100},{LH2=1.200},{DV1=5.750},{DV2=3.500},{DV3=5.000},{DH1=7.600},{DH2=6.109},{DH3=5.650},{LV1=3.250},{LV2=0.000},{LV3=12.400},{LV4=0.707},{LV5=0.522}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 소프트 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KAL23-M5
3.2
M5 x 0.8
KAL23-M5
8
9.6
8
17.5
15.0
16.0
15.5
3.4
2.9
6.0
KAL23-M6
3.2
M6 x 1
KAL23-M6
8
9.6
8
17.5
15.5
16.0
15.5
3.4
2.9
7.0
KAL23-U01
3.2
1/8
KAL23-U01
10
9.6
10
17.5
19.5
21.0
15.5
3.4
2.9
8.0
KAL04-M5
4.0
M5 x 0.8
KAL04-M5
8
10.4
8
18.0
15.5
16.0
16.0
3.5
3.5
4.0
KAL04-M6
4.0
M6 x 1
KAL04-M6
8
10.4
8
18.0
16.0
16.0
16.0
3.5
3.5
5.0
KAL04-U01
4.0
1/8
KAL04-U01
10
10.4
10
18.0
20.0
20.5
16.0
4.2
4.2
8.0
KAL04-U02
4.0
1/4
KAL04-U02
14
10.4
10
18.0
22.0
21.5
16.0
4.2
4.2
14.0
KAL06-M5
6.0
M5 x 0.8
KAL06-M5
8
12.8
8
20.0
16.0
18.0
17.0
3.5
3.5
6.0
KAL06-M6
6.0
M6 x 1
KAL06-M6
8
12.8
8
20.0
16.5
18.0
17.0
3.5
3.5
5.0
KAL06-U01
6.0
1/8
KAL06-U01
10
12.8
10
20.0
21.5
23.5
17.0
11.4
11.4
9.0
KAL06-U02
6.0
1/4
KAL06-U02
14
12.8
10
20.0
23.0
23.5
17.0
11.4
11.4
15.0
KAL06-U03
6.0
3/8
KAL06-U03
17
12.8
10
20.0
24.0
24.5
17.0
11.4
11.4
23.0
KAL08-U01
8.0
1/8
KAL08-U01
12
15.2
12
23.0
22.5
25.5
18.5
14.9
14.9
11.0
KAL08-U02
8.0
1/4
KAL08-U02
14
15.2
12
23.0
24.5
26.0
18.5
14.9
14.9
16.0
KAL08-U03
8.0
3/8
KAL08-U03
17
15.2
12
23.0
25.5
27.0
18.5
14.9
14.9
24.0
KAL10-U01
10.0
1/8
KAL10-U01
17
18.5
17
26.5
25.0
29.5
21.0
14.9
14.9
24.0
KAL10-U02
10.0
1/4
KAL10-U02
17
18.5
17
26.5
26.5
30.0
21.0
25.0
25.0
21.0
KAL10-U03
10.0
3/8
KAL10-U03
17
18.5
17
26.5
27.0
30.5
21.0
25.0
25.0
25.0
KAL10-U04
10.0
1/2
KAL10-U04
22
18.5
17
26.5
30.0
31.5
21.0
25.0
25.0
45.0
KAL12-U02
12.0
1/4
KAL12-U02
17
20.9
17
28.5
27.0
31.5
22.0
39.7
39.7
23.0
KAL12-U03
12.0
3/8
KAL12-U03
17
20.9
17
28.5
28.0
32.5
22.0
39.7
39.7
27.0
KAL12-U04
12.0
1/2
KAL12-U04
22
20.9
17
28.5
31.0
33.5
22.0
39.7
39.7
48.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성