KQ2L - Male Elbow (Gasket Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2l_me_gs.prj},{NB=KQ2L23-M5A},{GUI=KQ2L23-M5},{OD=3.2},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=7.0},{D1=7.1},{D2=7.0},{L1=15.3},{L2=14.3},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.6},{EA2=2.2},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.1},{DX=6.000},{HL=6.750},{B1=11.000},{DX2=7.000},{LY=2.600},{LX=1.800},{R1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2L02-M3G
KQ2L02-M3
2.0
M3x0.5
KQ2L02-M3G
5.5
5.8
5.5
12.6
12.5
12.8
11.9
0.0
0.8
1.2
1.6
KQ2L02-M5A
KQ2L02-M5
2.0
M5x0.8
KQ2L02-M5A
7.0
5.8
5.5
12.6
13.0
12.9
11.9
0.0
0.8
1.4
2.7
KQ2L23-M3G
KQ2L23-M3
3.2
M3x0.5
KQ2L23-M3G
7.0
7.1
7.0
15.3
13.8
14.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
KQ2L23-M5A
KQ2L23-M5
3.2
M5x0.8
KQ2L23-M5A
7.0
7.1
7.0
15.3
14.3
14.9
13.3
2.6
2.2
2.5
3.1
KQ2L04-M3G
KQ2L04-M3
4.0
M3x0.5
KQ2L04-M3G
7.0
8.2
7.0
15.4
14.3
15.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
KQ2L04-M5A
KQ2L04-M5
4.0
M5x0.8
KQ2L04-M5A
7.0
8.2
7.0
15.4
14.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
3.1
KQ2L04-M6A
KQ2L04-M6
4.0
M6x1.0
KQ2L04-M6A
8.0
8.2
7.0
15.4
15.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
4.2
KQ2L06-M5A
KQ2L06-M5
6.0
M5x0.8
KQ2L06-M5A
7.0
10.4
7.0
14.5
16.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
3.2
KQ2L06-M6A
KQ2L06-M6
6.0
M6x1.0
KQ2L06-M6A
8.0
10.4
7.0
14.5
17.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성