KAL - Male Elbow
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KA Antistatic One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/ka/kal_me.prj},{NB=KAL06-U02},{OD=6.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RP=0.000},{MODEL=KAL06-U02},{H=14},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.0},{L2=23.0},{A=23.5},{M=17.0},{EA1=11.4},{EA2=11.4},{CNSMASSEXACT=15.0},{RD=4.630},{LH1=11.100},{LH2=1.200},{DV1=5.750},{DV2=3.500},{DV3=5.000},{DH1=7.600},{DH2=6.109},{DH3=5.650},{LV1=3.250},{LV2=0.000},{LV3=12.400},{LV4=0.707},{LV5=0.522}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Soft nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KAL23-M5
3.2
M5 x 0.8
KAL23-M5
8
9.6
8
17.5
15.0
16.0
15.5
3.4
2.9
6.0
KAL23-M6
3.2
M6 x 1
KAL23-M6
8
9.6
8
17.5
15.5
16.0
15.5
3.4
2.9
7.0
KAL23-U01
3.2
1/8
KAL23-U01
10
9.6
10
17.5
19.5
21.0
15.5
3.4
2.9
8.0
KAL04-M5
4.0
M5 x 0.8
KAL04-M5
8
10.4
8
18.0
15.5
16.0
16.0
3.5
3.5
4.0
KAL04-M6
4.0
M6 x 1
KAL04-M6
8
10.4
8
18.0
16.0
16.0
16.0
3.5
3.5
5.0
KAL04-U01
4.0
1/8
KAL04-U01
10
10.4
10
18.0
20.0
20.5
16.0
4.2
4.2
8.0
KAL04-U02
4.0
1/4
KAL04-U02
14
10.4
10
18.0
22.0
21.5
16.0
4.2
4.2
14.0
KAL06-M5
6.0
M5 x 0.8
KAL06-M5
8
12.8
8
20.0
16.0
18.0
17.0
3.5
3.5
6.0
KAL06-M6
6.0
M6 x 1
KAL06-M6
8
12.8
8
20.0
16.5
18.0
17.0
3.5
3.5
5.0
KAL06-U01
6.0
1/8
KAL06-U01
10
12.8
10
20.0
21.5
23.5
17.0
11.4
11.4
9.0
KAL06-U02
6.0
1/4
KAL06-U02
14
12.8
10
20.0
23.0
23.5
17.0
11.4
11.4
15.0
KAL06-U03
6.0
3/8
KAL06-U03
17
12.8
10
20.0
24.0
24.5
17.0
11.4
11.4
23.0
KAL08-U01
8.0
1/8
KAL08-U01
12
15.2
12
23.0
22.5
25.5
18.5
14.9
14.9
11.0
KAL08-U02
8.0
1/4
KAL08-U02
14
15.2
12
23.0
24.5
26.0
18.5
14.9
14.9
16.0
KAL08-U03
8.0
3/8
KAL08-U03
17
15.2
12
23.0
25.5
27.0
18.5
14.9
14.9
24.0
KAL10-U01
10.0
1/8
KAL10-U01
17
18.5
17
26.5
25.0
29.5
21.0
14.9
14.9
24.0
KAL10-U02
10.0
1/4
KAL10-U02
17
18.5
17
26.5
26.5
30.0
21.0
25.0
25.0
21.0
KAL10-U03
10.0
3/8
KAL10-U03
17
18.5
17
26.5
27.0
30.5
21.0
25.0
25.0
25.0
KAL10-U04
10.0
1/2
KAL10-U04
22
18.5
17
26.5
30.0
31.5
21.0
25.0
25.0
45.0
KAL12-U02
12.0
1/4
KAL12-U02
17
20.9
17
28.5
27.0
31.5
22.0
39.7
39.7
23.0
KAL12-U03
12.0
3/8
KAL12-U03
17
20.9
17
28.5
28.0
32.5
22.0
39.7
39.7
27.0
KAL12-U04
12.0
1/2
KAL12-U04
22
20.9
17
28.5
31.0
33.5
22.0
39.7
39.7
48.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성