CLJ2 - Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLJ2 Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/clj2/clj2_asmtab.prj},{NB=CLJ2L16-15-E(0_0_0)},{BORE=16},{SMAX1=200},{SMAX2=400},{A=15},{B1X1=18.3},{B1X2=18.3},{C1X1=20.0},{C1X2=20.0},{CD=0.0},{CX=0.0},{CZ1X1=0.0},{CZ1X2=0.0},{D=5},{F=8},{FB1X1=0.0},{FB1X2=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=8.0},{GA1X2=7.5},{GB1X1=5.0},{GB1X2=6.5},{H=28},{LB1X1=23.0},{LB1X2=23.0},{LC=5.5},{LH=14},{LT=2.3},{LX=33},{LY=25.0},{LZ=42},{MM1=5},{MM2=0.8},{NA1X1=12.5},{NA1X2=21.0},{NB1X1=9.5},{NB1X2=20.0},{NDH81=0},{NN1=10},{NN2=1.0},{R=0},{S1X1=111.0},{S1X2=66.0},{S1X3=50.000},{T=0},{U=0},{WA=14.5},{WB=13.5},{WW=5.5},{X=6},{Y=9},{Z1X1=75.0},{Z1X2=94.0},{ZZ1X1=0.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{PORT=},{LOCK=E},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CLJ2B16-15-E
16
(B) Basic
-
CLJ2L16-15-E
16
(L) Axial foot
-
CLJ2F16-15-E
16
(F) Rod side flange
-
CLJ2D16-15-E
16
(D) Double clevis
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성