MK-Z - Rotary Clamp Cylinder:Standard
SMC
bp2_specialty_cylinder
MK Rotary Clamp Cylinder/Standard
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/mk_z/mk_z_asmtab.prj},{NB=MKB63-10RZ(0_0)},{MOUNT=(B) Through-hole/Both ends tapped common (Standard)},{BORE=63},{THREAD1=},{CLAMPSTR=10},{CLAMPSTRX=10,20,30,50},{ROTARYSTR=19.0},{POS=0},{ROTARY=R},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{A=77},{B=84.0},{C=60.0},{D=17},{E=M12x1.75},{E1=0.0},{F=15.0},{F1=0},{G=47.5},{H=20.0},{I=14.0},{I1=10},{J=10.5},{K=M10x1.5},{L=18},{M=33.5},{N=22},{O=88},{P=65},{Q=77.0},{R=61.0},{S=34.5},{T=10.5},{U=22},{V=M10x1.5},{W=19},{X=3.5},{Y=48},{Z=7.5},{AA=7.0},{AB=1.4},{AC=9.0},{AD=30 to 40},{AE=1/4},{FD=9.0},{FT=9.0},{FV=80},{FX=92},{FY=M10x1.5},{FZ=108},{SA1=25.5},{SA2=29.5},{SA3=20.5},{SB1=15.5},{SB2=19.5},{SB3=10.5},{PPATH=assembly/mk_z_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOUNT
Mounting bracket
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
ROTARYSTR
Rotary stroke
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
MKB12-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
12
7.5
0.0
0.0
MKB16-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
16
7.5
0.0
0.0
MKB20-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
20
9.5
0.0
0.0
MKB25-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
25
9.5
0.0
0.0
MKB32-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
32
15.0
0.0
0.0
MKB40-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
40
15.0
0.0
0.0
MKB50-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
50
19.0
0.0
0.0
MKB63-10RZ
(B) Through-hole/Both end...
63
19.0
0.0
0.0
MKG12-10RZ
(G) Head end flange
12
7.5
0.0
0.0
MKG16-10RZ
(G) Head end flange
16
7.5
0.0
0.0
MKG20-10RZ
(G) Head end flange
20
9.5
0.0
0.0
MKG25-10RZ
(G) Head end flange
25
9.5
0.0
0.0
MKG32-10RZ
(G) Head end flange
32
15.0
0.0
0.0
MKG40-10RZ
(G) Head end flange
40
15.0
0.0
0.0
MKG50-10RZ
(G) Head end flange
50
19.0
0.0
0.0
MKG63-10RZ
(G) Head end flange
63
19.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성