SO 53121 - Tee union with male adaptor SO 50040
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_53121.prj},{NB=SO 53121-10-3/8-10 058.3101.280},{TYPE=SO 53121-10-3/8-10},{MATNR=058.3101.280},{DK=10.00},{R=R3/8},{DK3=10.00},{R1X=16.662},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=17},{L1=32.0},{L2=34.5},{ZK1=20.5},{ZK2=24.5},{EK=8.5},{KG=8.950},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53121-4-1/8-4 058.3101...
SO 53121-4-1/8-4
058.3101.040
4.00
R1/8
4.00
250
M8x1
10
9
10
21.5
26.0
16.0
19.5
3.5
2.770
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-4-1/4-4 058.3101...
SO 53121-4-1/4-4
058.3101.045
4.00
R1/4
4.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
30.0
16.0
20.5
3.5
5.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-5-1/8-5 058.3101...
SO 53121-5-1/8-5
058.3101.070
5.00
R1/8
5.00
250
M8x1
10
9
10
22.0
26.0
16.0
19.5
3.5
2.730
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-5-1/4-5 058.3101...
SO 53121-5-1/4-5
058.3101.075
5.00
R1/4
5.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
30.0
16.0
20.5
4.0
5.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-6-1/8-6 058.3101...
SO 53121-6-1/8-6
058.3101.100
6.00
R1/8
6.00
200
M10x1
12
9
12
24.0
26.0
16.0
19.5
4.5
3.940
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-6-1/4-6 058.3101...
SO 53121-6-1/4-6
058.3101.110
6.00
R1/4
6.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
30.0
16.0
20.5
4.5
4.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-6-1/2-6 058.3101...
SO 53121-6-1/2-6
058.3101.125
6.00
R1/2
6.00
200
M10x1
12
9
22
24.0
32.0
16.0
22.0
4.5
8.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-8-1/8-8 058.3101...
SO 53121-8-1/8-8
058.3101.160
8.00
R1/8
8.00
200
M12x1
14
10
14
26.5
28.0
18.0
21.5
6.0
5.270
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-8-1/4-8 058.3101...
SO 53121-8-1/4-8
058.3101.170
8.00
R1/4
8.00
200
M12x1
14
10
14
26.5
32.0
18.0
22.5
6.5
5.740
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-8-3/8-8 058.3101...
SO 53121-8-3/8-8
058.3101.180
8.00
R3/8
8.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
24.5
6.5
9.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-8-1/2-8 058.3101...
SO 53121-8-1/2-8
058.3101.190
8.00
R1/2
8.00
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
22.5
6.5
11.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-10-1/8-10 058.31...
SO 53121-10-1/8-10
058.3101.260
10.00
R1/8
10.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
31.0
20.5
26.0
6.0
7.770
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-10-1/4-10 058.31...
SO 53121-10-1/4-10
058.3101.270
10.00
R1/4
10.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
25.0
8.5
8.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-10-3/8-10 058.31...
SO 53121-10-3/8-10
058.3101.280
10.00
R3/8
10.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
24.5
8.5
8.950
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-10-1/2-10 058.31...
SO 53121-10-1/2-10
058.3101.290
10.00
R1/2
10.00
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
22.5
8.5
11.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-12-1/4-12 058.31...
SO 53121-12-1/4-12
058.3101.380
12.00
R1/4
12.00
160
M16x1
19
14
19
33.5
36.5
21.5
27.0
8.5
10.460
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-12-3/8-12 058.31...
SO 53121-12-3/8-12
058.3101.390
12.00
R3/8
12.00
160
M16x1
19
14
19
33.5
35.5
21.5
25.5
9.5
10.710
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-12-1/2-12 058.31...
SO 53121-12-1/2-12
058.3101.400
12.00
R1/2
12.00
160
M16x1
19
14
22
33.5
39.5
21.5
26.5
9.5
13.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-14-1/2-14 058.31...
SO 53121-14-1/2-14
058.3101.540
14.00
R1/2
14.00
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
42.0
24.5
29.0
12.0
18.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-15-1/2-15 058.31...
SO 53121-15-1/2-15
058.3101.590
15.00
R1/2
15.00
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
42.5
24.5
29.0
13.0
18.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-16-1/2-16 058.31...
SO 53121-16-1/2-16
058.3101.630
16.00
R1/2
16.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
46.0
26.5
33.0
13.5
30.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-18-1/2-18 058.31...
SO 53121-18-1/2-18
058.3101.730
18.00
R1/2
18.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
46.5
26.5
33.0
13.5
29.590
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-18-3/4-18 058.31...
SO 53121-18-3/4-18
058.3101.740
18.00
R3/4
18.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
50.5
30.5
35.5
15.0
42.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-22-3/4-22 058.31...
SO 53121-22-3/4-22
058.3101.830
22.00
R3/4
22.00
64
M28x1.5
32
27
36
49.5
51.0
30.5
35.5
19.0
39.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 53121-6,35-1/8-6,35 05...
SO 53121-6,35-1/8-6,35
058.3101.140
6.35
R1/8
6.35
200
M10x1
12
9
12
24.0
26.0
16.0
19.5
4.5
3.900
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성