카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABS3M/TSBS3M - Timing Pulleys-S3M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabs3m.prj},{NB=TABS3M-26-060-P5},{TYPECODE=TABS3M},{TEETH=26},{WIDTH=060},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=5.000},{P=[5:8/1],6.35},{N=8},{PD=24.83},{OD=24.07},{D=16},{F=28},{E=19},{M=M3},{CATALOG=tabs3m.jpg},{MX=3},{R1=1.950},{R2=1.110},{R3=0.150},{R4=0.280},{R5=0.381},{R6=0.254},{R7=1.975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABS3M-14-060-P4
14
13.37
12.61
16
16
10
M3
0
0.0
TABS3M-15-060-P4
15
14.32
13.56
18
18
11
M3
0
0.0
TABS3M-16-060-P4
16
15.28
14.52
18
18
11
M3
0
0.0
TABS3M-18-060-P4
18
17.19
16.43
20
20
13
M3
0
0.0
TABS3M-19-060-P4
19
18.14
17.38
22
22
14
M3
0
0.0
TABS3M-20-060-P4
20
19.10
18.34
22
22
14
M3
0
0.0
TABS3M-22-060-P4
22
21.01
20.25
25
25
16
M3
0
0.0
TABS3M-24-060-P4
24
22.92
22.16
14
26
16
M3
0
0.0
TABS3M-25-060-P4
25
23.87
23.11
16
28
19
M3
0
0.0
TABS3M-26-060-P5
26
24.83
24.07
16
28
19
M3
0
0.0
TABS3M-28-060-P5
28
26.74
25.98
18
30
20
M3
0
0.0
TABS3M-30-060-P6
30
28.65
27.89
20
32
23
M3
0
0.0
TABS3M-32-060-P6
32
30.56
29.80
20
35
25
M3
0
0.0
TABS3M-34-060-P6
34
32.47
31.71
26
40
28
M4
0
0.0
TABS3M-36-060-P6
36
34.38
33.62
26
40
29
M4
0
0.0
TABS3M-40-060-P8
40
38.20
37.44
30
44
33
M4
3
1.4
TABS3M-44-060-P8
44
42.02
41.25
32
48
36
M5
3
1.4
TABS3M-48-060-P8
48
45.84
45.07
34
50
38
M5
3
1.4
TABS3M-50-060-P8
50
47.75
46.98
34
52
40
M5
3
1.4
TABS3M-60-060-P8
60
57.30
56.53
39
61
46
M5
3
1.4
TABS3M-72-060-P8
72
68.75
67.99
50
74
58
M5
3
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성