PP-B - PowerPoint Universal, Swivel Lifting Ring with eye connection
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
Lifting points for bolting
Powered by
CAD모델 선택
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/pp_b_assmtab.prj},{NB=PP-B-8t-M36 7989083(0-0)},{BEZEICH=PP-B-8t-M36},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{ROT=0},{ROT2=0},{WLL=8.0},{WLLX=10},{GEW=6.30},{T=242},{A=24},{B=140},{C=65},{D=100},{E=90},{F=54},{G=102},{M=M36},{N=28},{ANZ=410},{BESTNR=7989083},{D1=20.000},{VAR=Standard},{TEXT=pp_},{SW=90},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{NDM=36.000},{KDM=31.093},{X=1.000},{BESTNR1=7989083},{BESTNR2=-},{PPATH=pp_b/pp_b_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BEZEICH
Notation
ⁿ/ₐ
WLL
Load-carrying capacity
[t]
GEW
Weight approx.
[kg]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
ANZ
Torque
[Nm]
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
PP-B-0.63t-M12 7989522
PP-B-0.63t-M12
0.63
0.35
106
9
65
35
40
36
18
41
M12
15
10
7989522
PP-B-1.5t-M16 7989523
PP-B-1.5t-M16
1.5
0.50
114
11
65
35
46
41
24
49
M16
15
30
7989523
PP-B-2.5t-M20 7989081
PP-B-2.5t-M20
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
M20
18
70
7989081
PP-B-4t-M24 7989082
PP-B-4t-M24
4.0
2.40
172
16
95
45
78
70
36
77
M24
20
150
7989082
PP-B-5t-M30 7989524
PP-B-5t-M30
5.0
5.20
223
21
130
60
95
85
45
93
M30
25
225
7989524
PP-B-8t-M36 7989083
PP-B-8t-M36
8.0
6.30
242
24
140
65
100
90
54
102
M36
28
410
7989083
PP-B-0.63t-1/2''-13UNC 86...
PP-B-0.63t-1/2''-13UNC
0.63
0.35
106
9
65
35
40
36
18
41
1/2''-13UNC
15
10
8600591
PP-B-1.5t-5/8''-11UNC 860...
PP-B-1.5t-5/8''-11UNC
1.5
0.50
114
11
65
35
46
41
24
49
5/8''-11UNC
15
30
8600592
PP-B-2.5t-3/4''-10UNC 860...
PP-B-2.5t-3/4''-10UNC
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
3/4''-10UNC
18
70
8600593
PP-B-2.5t-7/8''-9UNC 8600...
PP-B-2.5t-7/8''-9UNC
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
7/8''-9UNC
18
70
8600593
PP-B-4t-1''-8UNC 8600594
PP-B-4t-1''-8UNC
4.0
2.40
172
16
95
45
78
70
36
77
1''-8UNC
20
150
8600594
PP-B-5t-1 1/4''-7UNC 8600...
PP-B-5t-1 1/4''-7UNC
5.0
5.20
223
21
130
60
95
85
45
93
1 1/4''-7UNC
25
225
8600595
PP-B-8t-1 1/2''-6UNC 8600...
PP-B-8t-1 1/2''-6UNC
8.0
6.30
242
24
140
65
100
90
54
102
1 1/2''-6UNC
28
410
8600566
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성