카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
A series Worm gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/a04_riduttori_e_motoriduttori_a_vite/mr_v_32_81_tab.prj},{NB=A_MR_V_50_UO3A_63 B5_50_B3_______HB_63_TB0_A_2_50/60_ErP_IE2_B5_____},{GRANDEZZA=50},{AA=50},{A=86},{B=75},{D=28},{C1=70.5},{D1=16},{E1=30},{G=98},{H=100},{H0=67},{H1=49.0},{K=9.5},{L=13},{L1=12.0},{M=100},{N=85},{P=120},{Q=3.0},{T=126},{U=95},{Z=53},{B3=0.40},{B6=0.60},{B8=0.40},{V5=0.40},{IDNR=},{F=M6x12},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale lato opposto gola', 2 , 'Albero lento normale lato gola', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ESECUZIONE=1},{MOTORTYPE=1},{I=50},{FC=1},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{FQ=0.000},{RALC=0},{SFP=0},{A18=HB-Standard motor},{A19=63},{A20=TB0},{A21=A},{A22=2},{A32=50/60},{A23=ErP},{A24=IE2},{A25=B5},{A26=},{A27=},{A28=},{A29=},{A30=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
AA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø H7
[mm]
C1
[mm]
D1
Ø
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
K
Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
Ø
[mm]
N
Ø t8/h6
[mm]
P
Ø
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
P1
Ø
[mm]
X
Ø
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
ⁿ/ₐ
A_MR_V_32_UO3A_63 B5_7_B3...
32
32
61
52
19
51.0
11
20
M5x10
76
71
48
34.5
7.0
10
8.5
75
55
90
3.0
91
66
39
140
122
185
309
101
171
8
0.16
A_MR_V_40_UO3A_63 B5_25_B...
40
40
70
62
24
57.5
14
25
M6x12
87
82
56
41.5
9.5
12
10.0
85
68
105
3.0
106
80
46
140
122
185
328
101
171
11
0.26
A_MR_V_50_UO3A_63 B5_50_B...
50
50
86
75
28
70.5
16
30
M6x12
98
100
67
49.0
9.5
13
12.0
100
85
120
3.0
126
95
53
140
122
185
350
101
187
14
0.40
A_MR_V_63_UO3A_71 B5_40_B...
63
63
102
90
32
83.0
19
30
M8x16
118
125
80
58.5
11.5
16
14.0
100
80
120
3.0
151
114
63
160
140
211
409
112
223
23
0.80
A_MR_V_64_UO3A_71 B5_40_B...
64
63
102
90
32
83.0
19
30
M8x16
118
125
80
58.5
11.5
16
14.0
100
80
120
3.0
151
114
63
160
140
211
409
112
223
23
0.80
A_MR_V_80_UO3A_80 B5_32_B...
80
80
132
106
38
103.0
24
36
M10x20
138
150
100
69.5
14.0
20
17.0
130
110
160
3.5
189
135
75
200
160
231
469
122
280
37
1.30
A_MR_V_81_UO3A_80 B5_32_B...
81
80
132
106
40
103.0
24
36
M10x20
138
150
100
69.5
14.0
20
17.0
130
110
160
3.5
189
135
75
200
160
231
469
122
280
37
1.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성