피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
MAG-208 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
Clamps & Workholding
Magnets & Magnetic Workholding
Regular Permanent Magnets
Disc & Cylindrical Magnets
Disc & Cylindrical Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_g00000000/l2_g01000000/l3_g01010000/l4_g01010100/p060115/mag-208.prj},{NB=MAG-214},{PN=MAG-214},{AMERSID=1061737},{APACID=-},{EMEAID=-},{STYLE=K},{NOP=3.00000000},{HOLDINGVALUE=33},{A=1.00000000},{AC=1},{B=1.25000000},{BC=1 1/4},{SCREWSIZE=8-32},{HEADDIASKETCH7=0.332},{SCREWMAJDIASKETC=0.177},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/disc-cylindrical-magnets/mag-214}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
STYLE
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Poles
[인치]
HOLDINGVALUE
Holding Value lbs.
ⁿ/ₐ
A
A Diameter
[인치]
B
B Length
[인치]
SCREWSIZE
Screw Size
ⁿ/ₐ
MAG-208
MAG-208
1061712
-
-
K
3
10
1
1/2
8-32
MAG-210
MAG-210
1061729
-
-
K
3
27
1
3/4
8-32
MAG-212
MAG-212
1061733
-
-
K
3
30
1
1
8-32
MAG-214
MAG-214
1061737
-
-
K
3
33
1
1 1/4
8-32
MAG-218
MAG-218
1061713
-
-
K
3
10
1 1/4
1/2
10-32
MAG-220
MAG-220
1061738
-
-
K
3
33
1 1/4
3/4
10-32
MAG-222
MAG-222
1061747
-
-
K
3
50
1 1/4
1
10-32
MAG-224
MAG-224
1061748
-
-
K
3
61
1 1/4
1 1/4
10-32
MAG-226
MAG-226
1061749
-
-
K
3
66
1 1/4
1 1/2
10-32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성