카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS14T200# - Flow divider, 2 outputs
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/4 NPT
Junction block
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_14/blocc_deriva/ripartitore_flusso.prj},{NB=SS14T200L},{T=L},{H=50.000},{L=35.000},{B=35.000},{A=33.000},{C=20.000},{D=15.000},{E=2.000},{F=3.000},{G=26.000},{M=25.000},{N=24.000},{P=4.000},{PMAX=12},{PF=1700 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{W=390},{CV=1,73},{KV=25,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
[g]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS14T200L
SS14T200L
12
1700 [Nl/min]
1/4 NPT
390
1,73
25,75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성