P1F Series - ISO 15552 Pneumatic Cylinder
Parker Pneumatic Division
Actuators and Pneumatic Cylinders
Pneumatic Cylinders
P1F Series
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/actuators_cylinders/pneumatic_cylinders/p1f/p1f_asmtab.prj},{NB=P1F-S032MC-0005-0000-(_-_-0-_-_)},{STRK2D=0},{X2D=200},{X3D=80},{SERIES=P1F},{PF= '', 'None'},{PROFILE=S},{SIZE=032},{TEMP=M},{PRM=C},{PS=-},{STROKE=5},{RETM=000},{XP=0},{PRET=},{RETS=},{AMD=0},{WF=2},{NAT=0},{RMP=},{MNT=},{ES=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BG
[mm]
D
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
KK
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L12
[mm]
OA
[mm]
PL
[mm]
PP
[mm]
RT
[mm]
SS
[mm]
SW
[mm]
TG
[mm]
TT
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
WL
[mm]
WT
[mm]
ZM
[mm]
LE
[mm]
LG
[mm]
LK
[mm]
LL8
[mm]
LPL
[mm]
LPP
[mm]
LSS
[mm]
LTT
[mm]
LWH
[mm]
LX
[mm]
P1F-S032MC-0005-0000
P1F-S032MC-0005-0000
P1F
22.000
30.000
30.000
17.000
12.000
42.500
47.000
G1/8
28.400
M10x1.25
16.800
4.500
94.000
6.000
6.000
14.000
20.000
M6
5.000
10.000
32.500
6.500
3.600
6.000
26.000
21.000
M8x1
146.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성