카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TTP4MX Triple-Lok - Test point connection
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/parker_ttp4mx_assmtab.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 8TTP4MXS},{ERMETO=8TTP4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEW=1/4-19},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.050},{KDMT=17.323},{FORM=A},{L=32},{L1=0},{C=22},{LL=21.000},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.14940},{PN=400},{L2=9.520},{L3=12.000},{L4=7.000},{L5=15.500},{D1=9.930},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{VERS=1.000},{ERMETO2=8TTP4MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEW
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
GEWT
Thread UN/UNF-2B T
ⁿ/ₐ
NDMT
[mm]
KDMT
[mm]
FORM
Version
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
L1
Lenght
[mm]
C
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Test point con...
4TTP4MXS
Steel
6
1/4
1/4-19
13.157
11.445
7/16-20
11.112
9.728
A
29
0
19
0.13320
Triple-Lok Test point con...
5TTP4MXS
Steel
8
5/16
1/4-19
13.157
11.445
1/2-20
12.700
11.328
A
29
0
19
0.12830
Triple-Lok Test point con...
6TTP4MXS
Steel
10
3/8
1/4-19
13.157
11.445
9/16-18
14.288
12.751
A
29
0
19
0.13018
Triple-Lok Test point con...
8TTP4MXS
Steel
12
1/2
1/4-19
13.157
11.445
3/4-16
19.050
17.323
A
32
0
22
0.14940
Triple-Lok Test point con...
10TTP4MXS
Steel
14,15,16
5/8
1/4-19
13.157
11.445
7/8-14
22.225
20.269
A
32
0
27
0.18810
Triple-Lok Test point con...
12TTP4XS
Steel
18,20
3/4
1/4-19
13.157
11.445
1 1/16-12
26.987
24.689
B
0
13
32
0.19290
Triple-Lok Test point con...
16TTP4XS
Steel
25
1
1/4-19
13.157
11.445
1 5/16-12
33.337
31.039
B
0
13
41
0.28000
Triple-Lok Test point con...
20TTP4XS
Steel
28,30,32
1 1/4
1/4-19
13.157
11.445
1 5/8-12
41.275
38.989
B
0
15
50
0.44000
Triple-Lok Test point con...
24TTP4XS
Steel
35,38
1 1/2
1/4-19
13.157
11.445
1 7/8-12
47.625
45.339
B
0
18
60
0.31200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성