카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
G4MLOSMO O-Lok - Pressure gauge fitting
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Test point & gauge adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/11/g4mlosmo.prj},{NB=O-Lok Manometeranschluss-Stutzen 8-8G4MLOSMO},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=1.150},{ERMETO=8-8G4MLOSMO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=12},{ROHRADZ=1/2},{T4=G1/2},{NDRT4=20.955},{KDI4=18.631},{T=13/16-16},{NDRT=20.6375},{KDA=18.7452},{TTYP=16UN},{E=27.000},{H=30.000},{L=40.000},{D=9.500},{SS=1.780},{PT=0.300},{WEIGHT=0.15006},{ERMETO2=8-8G4MLOSMO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
E
Length
[mm]
H
Width across flats
[mm]
L
Overall length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Pressure gauge fitt...
4-4G4MLOSMO
Steel
6
1/4
G1/4
9/16-18
19.000
17.000
29.000
0.03496
O-Lok Pressure gauge fitt...
4-8G4MLOSMO
Steel
6
1/4
G1/2
9/16-18
27.000
30.000
37.000
0.13103
O-Lok Pressure gauge fitt...
6G4MLOSMO
Steel
8, 10
5/16, 3/8
G1/4
11/16-16
17.000
19.000
28.000
0.05020
O-Lok Pressure gauge fitt...
6-8G4MLOSMO
Steel
8, 10
5/16, 3/8
G1/2
11/16-16
27.000
30.000
38.000
0.14383
O-Lok Pressure gauge fitt...
8-4G4MLOSMO
Steel
12
1/2
G1/4
13/16-16
17.000
22.000
30.000
0.07036
O-Lok Pressure gauge fitt...
8-8G4MLOSMO
Steel
12
1/2
G1/2
13/16-16
27.000
30.000
40.000
0.15006
O-Lok Pressure gauge fitt...
4-4G4MLOSSMO
Stainless Steel
6
1/4
G1/4
9/16-18
19.000
17.000
29.000
0.03550
O-Lok Pressure gauge fitt...
4-8G4MLOSSMO
Stainless Steel
6
1/4
G1/2
9/16-18
27.000
30.000
37.000
0.13103
O-Lok Pressure gauge fitt...
6G4MLOSSMO
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
G1/4
11/16-16
17.000
19.000
28.000
0.05600
O-Lok Pressure gauge fitt...
6-8G4MLOSSMO
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
G1/2
11/16-16
27.000
30.000
38.000
0.16000
O-Lok Pressure gauge fitt...
8-4G4MLOSSMO
Stainless Steel
12
1/2
G1/4
13/16-16
17.000
22.000
30.000
0.06689
O-Lok Pressure gauge fitt...
8-8G4MLOSSMO
Stainless Steel
12
1/2
G1/2
13/16-16
27.000
30.000
40.000
0.13940
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성