카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
DPR EO - Cutting ring
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/dpr.prj},{NB=EO Schneidring DPR42L71X},{ERMETO=DPR42L71X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=L},{D1=42},{L3=13.5},{PN=160},{WEIGHT=0.02540},{A1=48.000},{A2=43.000},{A3=42.600},{LL3=13.500},{B1=7.000},{B2=2.600},{C1=42.250},{C2=43.800},{C3=45.000},{N=3.600},{PT=0.250},{ZOOM=0.400},{ZFACTOR=0.500},{XOMD=MIN},{ERMETO2=DPR42L71X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
L3
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Progressive ring DPR06...
DPR06L71X
Stainless steel
L
6
9.0
0.00180
EO Progressive ring DPR08...
DPR08L71X
Stainless steel
L
8
9.0
0.00220
EO Progressive ring DPR10...
DPR10L71X
Stainless steel
L
10
9.5
0.00280
EO Progressive ring DPR12...
DPR12L71X
Stainless steel
L
12
9.8
0.00330
EO Progressive ring DPR15...
DPR15L71X
Stainless steel
L
15
9.5
0.00407
EO Progressive ring DPR18...
DPR18L71X
Stainless steel
L
18
9.5
0.00430
EO Progressive ring DPR22...
DPR22L71X
Stainless steel
L
22
10.5
0.00820
EO Progressive ring DPR28...
DPR28L71X
Stainless steel
L
28
11.0
0.01080
EO Progressive ring DPR35...
DPR35L71X
Stainless steel
L
35
13.5
0.02230
EO Progressive ring DPR42...
DPR42L71X
Stainless steel
L
42
13.5
0.02540
EO Progressive ring DPR06...
DPR06S71X
Stainless steel
S
6
9.0
9999.99999
EO Progressive ring DPR08...
DPR08S71X
Stainless steel
S
8
9.0
9999.99999
EO Progressive ring DPR10...
DPR10S71X
Stainless steel
S
10
9.5
9999.99999
EO Progressive ring DPR12...
DPR12S71X
Stainless steel
S
12
9.8
9999.99999
EO Progressive ring DPR14...
DPR14S71X
Stainless steel
S
14
9.5
0.00400
EO Progressive ring DPR16...
DPR16S71X
Stainless steel
S
16
9.5
0.00550
EO Progressive ring DPR20...
DPR20S71X
Stainless steel
S
20
12.5
0.01100
EO Progressive ring DPR25...
DPR25S71X
Stainless steel
S
25
12.5
0.01308
EO Progressive ring DPR30...
DPR30S71X
Stainless steel
S
30
12.5
0.01770
EO Progressive ring DPR38...
DPR38S71X
Stainless steel
S
38
13.0
0.02360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성