카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
D EO - Cutting ring
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/d.prj},{NB=EO Schneidring D22LMSX},{ERMETO=D22LMSX},{BESTNR=D22L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=L},{D1=22},{L1=10.5},{MTR=Messing},{WERKSTOFF1='MSX','Messing'},{PN=100},{WEIGHT=0.00570},{A1=26.000},{A2=22.900},{A3=22.600},{B1=5.100},{PT=0.250},{B2=1.700},{C2=23.500},{C3=24.350},{ANGLE=11.0},{XOMD=MIN},{ZOOM=0.300},{ZFACTOR=0.500},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=D22LMSX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
L1
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WERKSTOFFVIS
Material selection
ⁿ/ₐ
EO Schneidring D04LL71X
D04LL71X
Stainless steel
LL
4
6.0
0.00034
Edelstahl
EO Schneidring D06LL71X
D06LL71X
Stainless steel
LL
6
7.0
0.00080
Edelstahl
EO Schneidring D08LL71X
D08LL71X
Stainless steel
LL
8
7.0
0.00100
Edelstahl
EO Schneidring D10LL71X
D10LL71X
Stainless steel
LL
10
7.0
0.00129
Edelstahl
EO Schneidring D12LL71X
D12LL71X
Stainless steel
LL
12
7.5
0.00153
Edelstahl
EO Schneidring D04LLMSX
D04LLMSX
Brass
LL
4
6.0
0.00034
Messing
EO Schneidring D06LLMSX
D06LLMSX
Brass
LL
6
7.0
0.00081
Messing
EO Schneidring D08LLMSX
D08LLMSX
Brass
LL
8
7.0
0.00110
Messing
EO Schneidring D10LLMSX
D10LLMSX
Brass
LL
10
7.0
0.00130
Messing
EO Schneidring D12LLMSX
D12LLMSX
Brass
LL
12
7.5
0.00187
Messing
EO Schneidring D06LMSX
D06LMSX
Brass
L
6
9.5
0.00170
Messing
EO Schneidring D08LMSX
D08LMSX
Brass
L
8
9.0
0.00220
Messing
EO Schneidring D10LMSX
D10LMSX
Brass
L
10
10.0
0.00320
Messing
EO Schneidring D12LMSX
D12LMSX
Brass
L
12
10.0
0.00372
Messing
EO Schneidring D15LMSX
D15LMSX
Brass
L
15
10.0
0.00480
Messing
EO Schneidring D18LMSX
D18LMSX
Brass
L
18
10.0
0.00525
Messing
EO Schneidring D22LMSX
D22LMSX
Brass
L
22
10.5
0.00570
Messing
EO Schneidring D28LMSX
D28LMSX
Brass
L
28
10.5
0.00874
Messing
EO Schneidring D35LMSX
D35LMSX
Brass
L
35
13.0
0.01900
Messing
EO Schneidring D42LMSX
D42LMSX
Brass
L
42
13.5
0.02450
Messing
EO Schneidring D06SMSX
D06SMSX
Brass
S
6
9.5
9999.99999
Messing
EO Schneidring D08SMSX
D08SMSX
Brass
S
8
9.0
9999.99999
Messing
EO Schneidring D10SMSX
D10SMSX
Brass
S
10
10.0
9999.99999
Messing
EO Schneidring D12SMSX
D12SMSX
Brass
S
12
10.0
9999.99999
Messing
EO Schneidring D14SMSX
D14SMSX
Brass
S
14
10.0
0.00406
Messing
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성