카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
VKAM EO - Blanking plug with nut for cones
Parker
ERMETO DIN-fittings
Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/12i_verschluss/vkam.prj},{NB=EO Verschlusskegel mit Mutter fuer Verschraubungskonen VKAM38S71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.200},{ZOOM=1.500},{ERMETO=VKAM38S71},{BESTNR=VKAM38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{L1=33.000},{DZ=43.000},{LZ=16.000},{DK=37.600},{LO=4.600},{SS=2.400},{T=52.000},{P=2.0},{KDMT=49.835},{L4M=32.500},{LMIP=19.500},{S=60.000},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.68000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=VKAM38S71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
L1
Overall length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WERKSTOFFVIS
Material selection
ⁿ/ₐ
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM06L71
Stainless steel
L
6.000
18.500
0.01610
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM08L71
Stainless steel
L
8.000
18.500
0.02598
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM10L71
Stainless steel
L
10.000
20.000
0.03475
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM12L71
Stainless steel
L
12.000
20.500
0.05060
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM15L71
Stainless steel
L
15.000
20.500
0.07600
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM18L71
Stainless steel
L
18.000
22.500
0.11657
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM22L71
Stainless steel
L
22.000
25.000
0.17590
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM28L71
Stainless steel
L
28.000
25.500
0.23840
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM35L71
Stainless steel
L
35.000
30.000
0.39533
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM42L71
Stainless steel
L
42.000
30.000
0.59000
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM06S71
Stainless steel
S
6.000
18.500
0.02327
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM08S71
Stainless steel
S
8.000
18.500
0.03038
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM10S71
Stainless steel
S
10.000
20.000
0.04425
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM12S71
Stainless steel
S
12.000
20.500
0.05860
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM14S71
Stainless steel
S
14.000
22.500
0.08435
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM16S71
Stainless steel
S
16.000
23.500
0.10686
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM20S71
Stainless steel
S
20.000
28.500
0.18152
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM25S71
Stainless steel
S
25.000
29.000
0.34452
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM30S71
Stainless steel
S
30.000
30.500
0.42300
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM38S71
Stainless steel
S
38.000
33.000
0.68000
Edelstahl
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM06LCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
6.000
18.500
0.01650
Stahl, verzinkt, chrom6-f...
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM08LCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
8.000
18.500
0.02480
Stahl, verzinkt, chrom6-f...
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM10LCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
10.000
20.000
0.03440
Stahl, verzinkt, chrom6-f...
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM12LCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
12.000
20.500
0.04820
Stahl, verzinkt, chrom6-f...
EO Verschlusskegel mit Mu...
VKAM15LCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
15.000
20.500
0.07420
Stahl, verzinkt, chrom6-f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성