카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
MAVE EO - Pressure gauge swivel connector
Parker
ERMETO DIN-fittings
Pressure gauge adapter
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/11i_manometer_anschl/mave.prj},{NB=EO Manometerverschraubung mit Dichtkegel MAVE06SR1/4MS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAVE06SR1/4MS},{BESTNR=MAVE06SR1/4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=S},{D1=6},{T1=G1/4},{NDR=13.157},{D3=2.500},{L1=35.500},{L3=14.500},{L4=4.500},{S1=19.000},{S2=17.000},{L=35.000},{LK=16.150},{LZ=8.000},{LO=3.525},{LD=10.950},{TMDF=14.000},{PMDF=1.500},{LMDF=14.500},{LDMDF=10.200},{D=18.800},{DK=5.550},{DZ=10.450},{SS=1.500},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.05440},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=MAVE06SR1/4MS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T1
Thread port
ⁿ/ₐ
D3
Through hole
[mm]
L1
Overall length
[mm]
L3
Depth BSPP port
[mm]
L4
Height DKI
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Tube Fitting
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Manometerverschraubung...
MAVE06LR71
Stainless Steel
L
6
G1/4
2.500
35.500
14.500
4.500
19.000
14.000
0.04800
EO Manometerverschraubung...
MAVE08LR71
Stainless Steel
L
8
G1/4
4.000
35.500
14.500
4.500
19.000
17.000
0.05600
EO Manometerverschraubung...
MAVE10LR71
Stainless Steel
L
10
G1/4
5.500
36.000
14.500
4.500
19.000
19.000
0.06320
EO Manometerverschraubung...
MAVE12LR71
Stainless Steel
L
12
G1/4
5.500
36.000
14.500
4.500
19.000
22.000
0.07660
EO Manometerverschraubung...
MAVE06SR71
Stainless Steel
S
6
G1/2
2.500
42.500
20.000
5.000
27.000
17.000
0.09910
EO Manometerverschraubung...
MAVE06SR1/471
Stainless Steel
S
6
G1/4
2.500
35.500
14.500
4.500
19.000
17.000
0.05600
EO Manometerverschraubung...
MAVE08SR71
Stainless Steel
S
8
G1/2
4.000
43.000
20.000
5.000
27.000
19.000
0.10720
EO Manometerverschraubung...
MAVE08SR1/471
Stainless Steel
S
8
G1/4
4.000
35.500
14.500
4.500
19.000
19.000
0.06120
EO Manometerverschraubung...
MAVE10SR71
Stainless Steel
S
10
G1/2
6.000
43.500
20.000
5.000
27.000
22.000
0.13000
EO Manometerverschraubung...
MAVE10SR1/471
Stainless Steel
S
10
G1/4
7.000
39.000
14.500
4.500
19.000
22.000
0.06942
EO Manometerverschraubung...
MAVE12SR71
Stainless Steel
S
12
G1/2
7.000
45.000
20.000
5.000
27.000
24.000
0.13850
EO Manometerverschraubung...
MAVE12SR1/471
Stainless Steel
S
12
G1/4
7.000
39.000
14.500
4.500
19.000
24.000
0.08660
EO Manometerverschraubung...
MAVE06LRMS
Brass
L
6
G1/4
2.500
35.500
14.500
4.500
19.000
14.000
0.05310
EO Manometerverschraubung...
MAVE08LRMS
Brass
L
8
G1/4
4.000
35.500
14.500
4.500
19.000
17.000
0.05280
EO Manometerverschraubung...
MAVE10LRMS
Brass
L
10
G1/4
5.500
36.000
14.500
4.500
19.000
19.000
0.05840
EO Manometerverschraubung...
MAVE12LRMS
Brass
L
12
G1/4
5.500
36.000
14.500
4.500
19.000
22.000
0.07041
EO Manometerverschraubung...
MAVE06SRMS
Brass
S
6
G1/2
2.500
42.500
20.000
5.000
27.000
17.000
0.10273
EO Manometerverschraubung...
MAVE06SR1/4MS
Brass
S
6
G1/4
2.500
35.500
14.500
4.500
19.000
17.000
0.05440
EO Manometerverschraubung...
MAVE08SRMS
Brass
S
8
G1/2
4.000
43.000
20.000
5.000
27.000
19.000
0.10600
EO Manometerverschraubung...
MAVE08SR1/4MS
Brass
S
8
G1/4
4.000
35.500
14.500
4.500
19.000
19.000
0.05920
EO Manometerverschraubung...
MAVE10SRMS
Brass
S
10
G1/2
6.000
43.500
20.000
5.000
27.000
22.000
0.11600
EO Manometerverschraubung...
MAVE10SR1/4MS
Brass
S
10
G1/4
7.000
39.000
14.500
4.500
19.000
22.000
0.07000
EO Manometerverschraubung...
MAVE12SRMS
Brass
S
12
G1/2
7.000
45.000
20.000
5.000
27.000
24.000
0.14620
EO Manometerverschraubung...
MAVE12SR1/4MS
Brass
S
12
G1/4
7.000
39.000
14.500
4.500
19.000
24.000
0.08460
EO Manometerverschraubung...
MAVE06LRCF
Steel, zinc plated, chrom...
L
6
G1/4
2.500
35.500
14.500
4.500
19.000
14.000
0.04580
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성