카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
GAI-NPT EO - Swivel connector
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to female
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/09i_rohr_innengew/gai_npt.prj},{NB=EO Gerader Aufschraubstutzen GAI06S1/8NPT71X},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.600},{ERMETO=GAI06S1/8NPT71X},{INFO=PDF Link},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=6.000},{T1=1/8-27NPT},{D3=4.000},{L1=29.000},{L2=22.000},{L3=11.600},{L4=36.000},{S1=14.000},{S2=17.000},{T=14.000},{P1=1.500},{D4K=8.100},{L2A=12.000},{L4M=16.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.02500},{ERMETO2=GAI06S1/8NPT71X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T1
Female thread
ⁿ/ₐ
D3
Bore
[mm]
L1
Overall length w/o nuts
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Bore depth
[mm]
L4
Overall length with nuts
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Swivel connector GAI06...
GAI06L1/8NPT71
X
L
6.000
1/8-27NPT
4.000
26.000
19.000
11.600
34.000
14.000
14.000
0.03140
EO Swivel connector GAI06...
GAI06L1/8NPT71X
X
L
6.000
1/8-27NPT
4.000
26.000
19.000
11.600
34.000
14.000
14.000
0.01908
EO Swivel connector GAI06...
GAI06L1/4NPT71
X
L
6.000
1/4-18NPT
4.000
30.500
23.500
16.400
38.000
19.000
14.000
0.05170
EO Swivel connector GAI06...
GAI06L1/4NPT71X
X
L
6.000
1/4-18NPT
4.000
30.500
23.500
16.400
38.000
19.000
14.000
0.03936
EO Swivel connector GAI08...
GAI08L1/4NPT71
X
L
8.000
1/4-18NPT
6.000
30.500
23.500
16.400
38.000
19.000
17.000
0.06228
EO Swivel connector GAI08...
GAI08L1/4NPT71X
X
L
8.000
1/4-18NPT
6.000
30.500
23.500
16.400
38.000
19.000
17.000
0.03994
EO Swivel connector GAI10...
GAI10L1/4NPT71
X
L
10.000
1/4-18NPT
8.000
31.000
24.000
16.400
39.000
19.000
19.000
0.06400
EO Swivel connector GAI10...
GAI10L1/4NPT71X
X
L
10.000
1/4-18NPT
8.000
31.000
24.000
16.400
39.000
19.000
19.000
0.03980
EO Swivel connector GAI12...
GAI12L3/8NPT71
X
L
12.000
3/8-18NPT
10.000
34.000
27.000
17.400
42.000
24.000
22.000
0.09890
EO Swivel connector GAI12...
GAI12L3/8NPT71X
X
L
12.000
3/8-18NPT
10.000
34.000
27.000
17.400
42.000
24.000
22.000
0.06900
EO Swivel connector GAI12...
GAI12L1/2NPT71
X
L
12.000
1/2-14NPT
10.000
39.000
32.000
22.600
47.000
27.000
22.000
0.12280
EO Swivel connector GAI12...
GAI12L1/2NPT71X
X
L
12.000
1/2-14NPT
10.000
39.000
32.000
22.600
47.000
27.000
22.000
0.09290
EO Swivel connector GAI15...
GAI15L1/2NPT71
X
L
15.000
1/2-14NPT
12.000
40.000
33.000
22.600
48.000
27.000
27.000
0.14500
EO Swivel connector GAI15...
GAI15L1/2NPT71X
X
L
15.000
1/2-14NPT
12.000
40.000
33.000
22.600
48.000
27.000
27.000
0.09714
EO Swivel connector GAI18...
GAI18L1/2NPT71
X
L
18.000
1/2-14NPT
15.000
40.000
32.500
22.600
49.000
27.000
32.000
0.16955
EO Swivel connector GAI18...
GAI18L1/2NPT71X
X
L
18.000
1/2-14NPT
15.000
40.000
32.500
22.600
49.000
27.000
32.000
0.10080
EO Swivel connector GAI22...
GAI22L3/4NPT71
X
L
22.000
3/4-14NPT
19.000
43.000
35.500
23.100
52.000
36.000
36.000
0.24800
EO Swivel connector GAI22...
GAI22L3/4NPT71X
X
L
22.000
3/4-14NPT
19.000
43.000
35.500
23.100
52.000
36.000
36.000
0.18682
EO Swivel connector GAI28...
GAI28L1NPT71
X
L
28.000
1-11 1/2NPT
24.000
48.000
40.500
27.800
57.000
41.000
41.000
0.34990
EO Swivel connector GAI28...
GAI28L1NPT71X
X
L
28.000
1-11 1/2NPT
24.000
48.000
40.500
27.800
57.000
41.000
41.000
0.24389
EO Swivel connector GAI35...
GAI35L11/4NPT71
X
L
35.000
11/4-11 1/2NPT
30.000
51.000
40.500
28.300
62.000
55.000
50.000
0.65100
EO Swivel connector GAI35...
GAI35L11/4NPT71X
X
L
35.000
11/4-11 1/2NPT
30.000
51.000
40.500
28.300
62.000
55.000
50.000
0.48090
EO Swivel connector GAI42...
GAI42L11/2NPT71
X
L
42.000
11/2-11 1/2NPT
36.000
53.000
42.000
28.300
65.000
60.000
60.000
0.82380
EO Swivel connector GAI42...
GAI42L11/2NPT71X
X
L
42.000
11/2-11 1/2NPT
36.000
53.000
42.000
28.300
65.000
60.000
60.000
0.55645
EO Swivel connector GAI06...
GAI06S1/8NPT71
X
S
6.000
1/8-27NPT
4.000
29.000
22.000
11.600
36.000
14.000
17.000
0.04100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성