카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EW EO - Swivel nut elbow
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/ew_asmtab.prj},{NB=EO Winkel-Stutzen mit Dichtkegel EW42L71},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EW42L71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=X},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=56.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LKG=53.650},{LK=26.150},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{TMDF=52.000},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PTL=0.300},{VERS1=1},{PPATH=assemblies/ew_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.17210},{ERMETO2=EW42L71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Distance swivel seat/center
[mm]
L4
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Swivel nut elbow EW60L...
EW60LLCF
X
LL
60.000
50.000
54.000
65.000
49.000
87.000
70.000
70.000
85.000
9999.99999
EO Swivel nut elbow EW60L...
EW60LLOMDCF
X
LL
60.000
50.000
54.000
65.000
49.000
87.000
70.000
70.000
85.000
9999.99999
EO Swivel nut elbow EW06Z...
EW06ZLCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04848
EO Swivel nut elbow EW06L...
EW06LCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04725
EO Swivel nut elbow EW06L...
EW06LOMDCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.03496
EO Swivel nut elbow EW06Z...
EW06ZL71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04290
EO Swivel nut elbow EW06L...
EW06L71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.05180
EO Swivel nut elbow EW06L...
EW06LOMD71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04000
EO Swivel nut elbow EW08Z...
EW08ZLCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.06260
EO Swivel nut elbow EW08L...
EW08LCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.06341
EO Swivel nut elbow EW08L...
EW08LOMDCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.04485
EO Swivel nut elbow EW08Z...
EW08ZL71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.07000
EO Swivel nut elbow EW08L...
EW08L71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.06800
EO Swivel nut elbow EW08L...
EW08LOMD71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.04900
EO Swivel nut elbow EW10Z...
EW10ZLCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.08150
EO Swivel nut elbow EW10L...
EW10LCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.08200
EO Swivel nut elbow EW10L...
EW10LOMDCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.05840
EO Swivel nut elbow EW10Z...
EW10ZL71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.08380
EO Swivel nut elbow EW10L...
EW10L71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.08680
EO Swivel nut elbow EW10L...
EW10LOMD71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.06200
EO Swivel nut elbow EW12Z...
EW12ZLCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.11200
EO Swivel nut elbow EW12L...
EW12LCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.11060
EO Swivel nut elbow EW12L...
EW12LOMDCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.08160
EO Swivel nut elbow EW12Z...
EW12ZL71
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.11400
EO Swivel nut elbow EW12L...
EW12L71
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.11150
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성