카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EL EO - Swivel nut run tee
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/el.prj},{NB=EO L-Stutzen mit Dichtkegel EL42LOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EL42LOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=56.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LKG=53.650},{LK=26.150},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{TMDF=52.000},{PMDF=2.0},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PT=0.300},{WEIGHT=1.03360},{ERMETO2=EL42LOMD71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
[mm]
D1
Tube O.D.
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat
[mm]
L3
Distance swivel seat
[mm]
L4
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06ZLCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.07010
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06LCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.07000
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06LOMDCF
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04410
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06ZL71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.06300
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06L71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.08000
EO Swivel nut run tee EL0...
EL06LOMD71
X
L
6.000
2.500
4.000
19.000
12.000
26.000
27.000
12.000
14.000
0.04901
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08ZLCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.09200
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08LCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.09400
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08LOMDCF
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.05600
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08ZL71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.08709
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08L71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.08460
EO Swivel nut run tee EL0...
EL08LOMD71
X
L
8.000
4.000
6.000
21.000
14.000
27.500
29.000
12.000
17.000
0.05460
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10ZLCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.11450
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10LCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.11600
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10LOMDCF
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.07000
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10ZL71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.12060
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10L71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.14000
EO Swivel nut run tee EL1...
EL10LOMD71
X
L
10.000
6.000
8.000
22.000
15.000
29.000
30.000
14.000
19.000
0.08100
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12ZLCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.15600
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12LCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.15700
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12LOMDCF
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.09800
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12ZL71
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.15500
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12L71
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.16270
EO Swivel nut run tee EL1...
EL12LOMD71
X
L
12.000
8.000
10.000
24.000
17.000
29.500
32.000
17.000
22.000
0.10600
EO Swivel nut run tee EL1...
EL15ZLCF
X
L
15.000
10.000
12.000
28.000
21.000
32.500
36.000
19.000
27.000
0.25200
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성