카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
W EO - Union elbow
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/w_asmtab.prj},{NB=EO Winkel-Stutzen W35LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.100},{ERMETO=W35LCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=X},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=1.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=35.000},{D3=30.000},{L1=45.000},{L2=34.500},{L3=56.000},{S1=41.000},{S2=50.000},{S3=MIN},{T1=45.000},{T1KG=42.500},{D4K=38.000},{L2A=16.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{VERS1=1},{PPATH=assemblies/w_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.81000},{ERMETO2=W35LCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
S3
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Union elbow W04ZLLCF
W04ZLLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.02220
EO Union elbow W04LLCF
W04LLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.02040
EO Union elbow W04LLCFX
W04LLCFX
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.01140
EO Union elbow W04LL71
W04LL71
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.01738
EO Union elbow W04LL71X
W04LL71X
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.00830
EO Union elbow W04LLMS
W04LLMS
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.02316
EO Union elbow W06ZLLCF
W06ZLLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.02470
EO Union elbow W06LLCF
W06LLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.02440
EO Union elbow W06LLCFX
W06LLCFX
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.01150
EO Union elbow W06LL71
W06LL71
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.02190
EO Union elbow W06LL71X
W06LL71X
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.00851
EO Union elbow W06LLMS
W06LLMS
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
11.000
0.02910
EO Union elbow W08LLCF
W08LLCF
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
12.000
0.03620
EO Union elbow W08LLCFX
W08LLCFX
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
12.000
0.01880
EO Union elbow W08LL71
W08LL71
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
12.000
0.04310
EO Union elbow W08LL71X
W08LL71X
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
12.000
0.01400
EO Union elbow W08LLMS
W08LLMS
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
12.000
0.04040
EO Union elbow W10LLCF
W10LLCF
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
12.000
17.000
14.000
0.04100
EO Union elbow W10LLCFX
W10LLCFX
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
12.000
17.000
14.000
0.01780
EO Union elbow W10LLMS
W10LLMS
X
LL
10.000
8.000
18.000
12.500
24.000
12.000
17.000
14.000
0.06200
EO Union elbow W12LLCF
W12LLCF
X
LL
12.000
10.000
19.000
13.000
25.000
14.000
19.000
17.000
0.06750
EO Union elbow W12LLCFX
W12LLCFX
X
LL
12.000
10.000
19.000
13.000
25.000
14.000
19.000
17.000
0.03540
EO Union elbow W60LLCF
W60LLCF
X
LL
60.000
54.000
65.000
49.000
83.000
70.000
85.000
70.000
9999.99999
EO Union elbow W60LLCFX
W60LLCFX
X
LL
60.000
54.000
65.000
49.000
83.000
70.000
85.000
70.000
9999.99999
EO Union elbow W06ZLCF
W06ZLCF
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.05238
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성