카탈로그: Omal
생성됨: 28.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Omal
SR - Spring return pneumatic actuator "SR" type INOX Precision casting
Omal
Actuators
Pneumatic
Stainless steel pneumatic actuators
Precision casting CF8M stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{omal/actuators/pneumatic/stainless_steel/microfuso_da_sr/sr_inox_precision_casting_actuator_asmtab.prj},{NB=SR015516S},{TYPE=Spring return pneumatic actuator \"SR\" type INOX Precision casting},{TYPEX=SR},{SIZE=15},{ROT=-1°/+91°},{EXX=516},{CM=S},{VER=1},{PPATH=../stainless_steel_actuator_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Actuator family
ⁿ/ₐ
TRQ
Torque at 5,6 bar
ⁿ/ₐ
AI
Connection
ⁿ/ₐ
ROT
Rotation
ⁿ/ₐ
SR015516S
Spring return pneumatic a...
15 Nm
F03
-1°/+91°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성