Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/deep_groove_bb/dgbb_llbllf_asmtab.prj},{NB=6312LLB},{IDNR=},{SD=60},{D=130},{B=31},{R=2.1},{ORDER1=6312},{CR=90.5},{COR=52},{CU=4.1},{CRF=8350},{CORF=5300},{LSG=5400},{LSO=6300},{MASS=1.73},{RNS=0.5},{LLH=0},{LLU=3600},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{LTST=0},{CST=LLU},{SRG=N},{SR=NR},{D1=125.22},{A=4.06},{BA=3.10},{R0=0.60},{D2=139.7},{F=2.82},{DA1=71},{DA2=80.5},{DA=119},{DX=141.5},{CY=6.5},{CZ=2.9},{RAS=2},{RNAS=0.5},{VERS=3},{PPATH=dgbb_asmtpl.prj},{RDX=2},{LLF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
LLF
[mm]
6800LLB
10
19
5
0.3
6800LLB
2.03
0.925
0.072
32000
0.01
1
6900LLB
10
22
6
0.3
6900LLB
2.99
1.27
0.099
30000
0.01
1
6000LLB
10
26
8
0.3
6000LLB
5.05
1.96
0.138
29000
0.02
1
6200LLB
10
30
9
0.6
6200LLB
5.65
2.39
0.182
25000
0.03
1
6300LLB
10
35
11
0.6
6300LLB
9.1
3.5
0.273
23000
0.05
1
6801LLB
12
21
5
0.3
6801LLB
2.12
1.04
0.08
29000
0.01
1
6901LLB
12
24
6
0.3
6901LLB
3.2
1.46
0.115
27000
0.01
1
6201LLB
12
32
10
0.6
6201LLB
6.75
2.75
0.214
22000
0.04
1
6301LLB
12
37
12
1.0
6301LLB
10.8
4.2
0.325
20000
0.06
1
6802LLB
15
24
5
0.3
6802LLB
2.3
1.26
0.091
26000
0.01
1
6902LLB
15
28
7
0.3
6902LLB
4.05
2
0.157
24000
0.02
1
6002LLB
15
32
9
0.3
6002LLB
6.2
2.84
0.199
22000
0.03
1
6202LLB
15
35
11
0.6
6202LLB
8.6
3.6
0.279
19000
0.05
1
6302LLB
15
42
13
1.0
6302LLB
12.7
5.45
0.425
17000
0.08
1
6803LLB
17
26
5
0.3
6803LLB
2.47
1.46
0.102
24000
0.01
1
6003LLB
17
35
10
0.3
6003LLB
7.55
3.35
0.243
20000
0.04
1
6203LLB
17
40
12
0.6
6203LLB
10.6
4.6
0.355
18000
0.07
1
6303LLB
17
47
14
1.0
6303LLB
15
6.55
0.51
16000
0.12
1
6904LLB
20
37
9
0.3
6904LLB
7.05
3.7
0.288
19000
0.04
1
6004LLB
20
42
12
0.6
6004LLB
10.4
5.05
0.355
18000
0.07
1
6204LLB
20
47
14
1.0
6204LLB
14.2
6.65
0.505
16000
0.11
1
6304LLB
20
52
15
1.1
6304LLB
17.6
7.9
0.615
14000
0.14
1
60/22LLB
22
44
12
0.6
60/22LLB
10.4
5.05
0.395
17000
0.07
1
62/22LLB
22
50
14
1.0
62/22LLB
14.3
6.8
0.5
14000
0.12
1
63/22LLB
22
56
16
1.1
63/22LLB
20.4
9.25
0.725
13000
0.18
1
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성