Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Motorglocke MG
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
motorglocken
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/motorglocken/motorglocken.prj},{NB=MG-M3-R-80-120-6.6-100-101-AL},{BG=MG-M3},{ICEMOTOR=80},{MOTORW=Ø 19x40},{A=120},{B=80},{C=77},{D=28},{HD=1.0},{E=40},{F=87},{K=12},{M=4.0},{N=29.0},{S1=100},{S2=62.23},{T=6.6},{TX=6.6},{L=101.0},{LINNEN=90.0},{U=9.0},{KUPG=RA19},{KUPH=RA19 Ø16},{KUPHM=RA19 Ø19},{WERK=0.000},{WERKX= 0, 'Aluminiumlegierung', 1, 'Stahl, zinkphospatiert', 2, 'Rostbeständig', 3, 'Rost, Säure- und Meerwasserbeständig'},{CNSCTN=84879090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen},{COGX=0.0},{COGY=0.0},{COGZ=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
ICEMOTOR
ICE Motor B14/B15
ⁿ/ₐ
MOTORW
Motorwelle
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
S1
S
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
KUPG
Kupplungsgröße
ⁿ/ₐ
KUPH
Kupplungshälfte
ⁿ/ₐ
KUPHM
Kupplungshälfte Motor
ⁿ/ₐ
WERKX
Hilfvs Werkstoff
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
MG-M0-R-50-80-5.5-65-54-A...
MG-M0
56
Ø 9x20
80
50
43
50
12
5.0
65
5.5
54.0
RA14
RA14 Ø9
RA14 Ø9
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M1-R-60-90-5.5-75-60-A...
MG-M1
63
Ø 11x23
90
60
55
62
8
3.5
75
5.5
60.0
RA14
RA14 Ø10
RA14 Ø11
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M1-R-70-105-6.6-85-67-...
MG-M1
71
Ø 14x30
105
70
55
62
12
3.5
85
6.6
67.0
RA14
RA14 Ø10
RA14 Ø14
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M1-R-80-120-6.6-100-88...
MG-M1
80
Ø 19x40
120
80
55
62
12
4.5
100
6.6
88.0
RA19
RA19 Ø10
RA19 Ø19
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M2-R-80-120-6.6-100-90...
MG-M2
80
Ø 19x40
120
80
62
74
12
4.0
100
6.6
90.0
RA19
RA19 Ø14
RA19 Ø19
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M2-R-95-140-9-115-101....
MG-M2
90
Ø 24x50
140
95
61
73
15
4.0
115
9
101.5
RA19
RA19 Ø14
RA19 Ø24
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M3-R-80-120-6.6-100-10...
MG-M3
80
Ø 19x40
120
80
77
87
12
4.0
100
6.6
101.0
RA19
RA19 Ø16
RA19 Ø19
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M3-R-95-140-9-115-113-...
MG-M3
90
Ø 24x50
140
95
77
87
16
4.0
115
9
113.0
RA24
RA24 Ø16
RA24 Ø24
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M3-R-110-160-9-130-123...
MG-M3
100
Ø 28x60
160
110
78
88
15
4.0
130
9
123.0
RA24
RA24 Ø16
RA24 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M3-R-180-250-12-215-12...
MG-M3
112
Ø 28x60
250
180
78
100
25
5.0
215
12
123.0
RA24
RA24 Ø16
RA24 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M4-R-95-140-9-115-115....
MG-M4
90
Ø 24x50
140
95
94
110
15
4.0
115
9
115.5
RA24
RA24 Ø20
RA24 Ø24
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M4-R-110-160-9-130-125...
MG-M4
100
Ø 28x60
160
110
98
114
15
4.0
130
9
125.5
RA24
RA24 Ø20
RA24 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M4-R-180-250-12-215-14...
MG-M4
112
Ø 28x60
250
180
98
117
29
5.0
215
12
147.5
RA28
RA28 Ø20
RA28 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M5-R-110-160-9-130-147...
MG-M5
100
Ø 28x60
160
110
74
86
20
4.0
130
9
147.5
RA28
RA28 Ø25
RA28 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
MG-M5-R-180-250-12-215-14...
MG-M5
112
Ø 28x60
250
180
125
158
30
5.0
215
12
147.5
RA28
RA28 Ø25
RA28 Ø28
0, 'Aluminiumlegierung',...
84879090
Die aktuelle Lieferzeit f...
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성