Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Universal joint KA-ZL - suitable for M/J- and MH/JH series
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
kardanadapter
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/kardanadapter/ka_zl.prj},{NB=KA-ZL-M4},{GR=M4},{GR1=MH4},{L1=240},{L2=180},{L3=102},{L4=12},{L5=145},{L6=184},{D=35},{D1=95},{D1X=95.000},{D2=38},{B=40},{X=150.000},{Y=115.000},{R1=20.000},{R2=13.500},{H=13.500},{GW=6.133},{IDNR=00004261},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GR
overall size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
B
[mm]
GW
Weight
[kg]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KA-ZL-M0
M0
80
60
38
8
50
64
10
30
13
15
0.256
00012616
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-M1
M1
110
80
49
9
72
84
15
46
18
20
0.610
00005761
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-M2
M2
140
100
60
10
85
104
20
54
23
25
1.300
00002649
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-M3
M3
170
130
76
11
105
134
25
67
28
30
2.379
00003377
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-M4
M4
240
180
102
12
145
184
35
95
38
40
6.133
00004261
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-M5
M5
270
200
117
17
165
204
45
125
48
50
10.045
00004886
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-J1
J1
290
210
120
15
195
214
50
125
56
60
15.216
00007111
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-J2
J2
330
240
140
20
220
244
70
150
76
80
24.280
00010432
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-J3
J3
330
240
140
20
220
244
70
170
76
80
24.280
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-J4
J4
410
290
165
20
250
294
80
155
88
90
36.361
00024599
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
KA-ZL-J5
J5
520
360
210
30
300
364
90
185
96
100
65.571
00027561
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성