피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Flanged Ball Nut - KGF-N
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgf_n.prj},{NB=KGF-N-2505-RH-EE-0},{TYP=KGF-N-2505-RH-EE},{THR=2505},{COGX=15.60},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.35},{NDM1=25.000},{KDM1=21.900},{FORM=E},{D1=38},{D4=50},{D5=7.0},{D6=62},{L1=8},{L2=46},{L6=-},{L7=14},{L8=-},{L9=8},{L10=7},{G=M 6},{NDM=6},{P=0},{AXM=0.08},{ANZ=3},{DN=75000},{C1=15},{C1X=15.000},{C2=12.3},{C0=22.5},{A=1.0},{B=2},{L6X=0.000},{IDNR=00002001},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
Lubrication bore
ⁿ/ₐ
AXM
axial clearance max.
[mm]
ANZ
Number of loading circuits
ⁿ/ₐ
DN
Speed parameter
ⁿ/ₐ
C1
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
C0
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGF-N-1204-RH-EE
KGF-N-1204-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
11
38
5
8
26
8
4
M 6
0.08
3
37200
4.5
3.5
4
00031368
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1205-RH-EE
KGF-N-1205-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
35
5
10
26
8
5
M6
0.08
3
39600
-
3.8
5.8
00032017
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1210-RH-EE
KGF-N-1210-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
30
5
10
26
8
5
M 6
0.08
2
36500
3
2.5
3.6
00031370
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1605-RH-EE
KGF-N-1605-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
48000
12
9.3
13.1
00002003
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-1616-RH-EE
KGF-N-1616-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
45
-
12
-
8
6
M 6
0.08
4
48000
13
10
16.4
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2005-RH-EE
KGF-N-2005-RH-EE
0.25
E
32
45
7.0
55
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
60000
14
10.5
16.6
00002002
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2020-RH-EE
KGF-N-2020-RH-EE
0.25
S
35
50
7.0
62
4
30
8
10
-
8
5
M 6
0.08
4
90000
12
11.6
18.4
00002349
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2050-RH-EE
KGF-N-2050-RH-EE
0.40
S
35
50
7.0
62
10
56
8
10
-
8
5
M 6
0.15
5
90000
18
13
24.6
00000023
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-2505-RH-EE
KGF-N-2505-RH-EE
0.35
E
38
50
7.0
62
8
46
-
14
-
8
7
M 6
0.08
3
75000
15
12.3
22.5
00002001
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3205-RH-EE
KGF-N-3205-RH-EE
0.55
E
45
58
7.0
70
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
86400
24
21.5
49.3
00000025
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3210-RH-EE
KGF-N-3210-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
81600
44
33.4
54.5
00032448
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3220-RH-EE
KGF-N-3220-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
15
60
10
12
-
10
6
M 6
0.08
3
96000
34
23.7
47.8
00032448
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3240-RH-EE
KGF-N-3240-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
14
45
7.5
16
-
10
8
M 6
0.08
4
144000
17
14.9
32.4
00006775
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-3260-RH-EE
KGF-N-3260-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
16
68
10
16
-
8
8
M 6
0.08
5
96000
23
20
49.3
00018373
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-4005-RH-EE
KGF-N-4005-RH-EE
0.80
E
53
68
7.0
80
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
108000
26
23.8
63.1
00000028
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-4010-RH-EE
KGF-N-4010-RH-EE
1.20
E
63
78
9.0
95
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
112000
50
38
69.1
00000029
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-5010-RH-EE
KGF-N-5010-RH-EE
2.00
E
72
90
11.0
110
10
97
-
18
-
8
9
M 8x1
0.08
5
140000
78
68.7
155.8
00000030
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-6310-RH-EE
KGF-N-6310-RH-EE
2.60
E
85
105
11.0
125
10
99
-
20
-
8
10
M 8x1
0.08
3
141750
86
76
197
00000031
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-N-8010-RH-EE
KGF-N-8010-RH-EE
3.65
E
105
125
14.0
145
10
97
-
22
-
8
11
M 8x1
0.08
3
160000
107
82.7
221.9
00000032
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성