피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Flanged Ball Nut - KGF-D
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgf_d.prj},{NB=KGF-D-3260-RH-EE-0},{VERS=1.000},{TYP=KGF-D-3260-RH-EE},{THR=3260},{COGX=20.87},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.50},{NDM1=32.000},{KDM1=28.300},{GEW=Rechtssteigend},{FORM=S},{B1=1},{D1=53},{D4=65},{D5=9.0},{D6=80},{L1=16},{L2=68},{L6=10},{L7=12},{L8=62},{L9=10},{L10=6.0},{G=M 6},{NDM=6},{AXM=0.08},{ANZ=5},{C2=0.0},{C3=20.0},{C0=49.3},{A=4.0},{B=6},{D=67.500},{L6X=10.000},{IDNR=00039129},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B1
Bore Pattern
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
Lubrication bore
ⁿ/ₐ
AXM
axial clearance max.
[mm]
ANZ
Anzahl der tragenden Umläufe
ⁿ/ₐ
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C3
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
C0
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGF-D-1605-RH-EE
KGF-D-1605-RH-EE
0.20
E
1
28
38
5.5
48
10
42
-
10
40
10
5.0
M 6
0.08
3
12.0
9.3
13.1
00001557
84821090
The current delivery time...
KGF-D-1610-RH-EE
KGF-D-1610-RH-EE
0.30
E
1
28
38
5.5
48
10
55
-
10
40
10
5.0
M 6
0.08
6
23.0
15.4
26.5
00008778
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-1616-RH-EE
KGF-D-1616-RH-EE
0.30
E
1
28
38
5.5
48
10
45
-
10
40
10
5.0
M 6
0.08
4
0.0
10.0
16.4
00018371
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-1640-RH-EE
KGF-D-1640-RH-EE
0.30
S
1
32
42
5.5
52
10
45
10
10
40
8
5.0
M 6
0.08
4
0.0
8.5
13.0
00043081
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2005-RH-EE
KGF-D-2005-RH-EE
0.35
E
1
36
47
6.6
58
10
42
-
10
44
10
5.0
M 6
0.08
3
14.0
10.5
16.6
00002008
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2505-RH-EE
KGF-D-2505-RH-EE
0.35
E
1
40
51
6.6
62
10
42
-
10
48
10
5.0
M 6
0.08
3
15.0
12.3
22.5
00005440
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2510-RH-EE
KGF-D-2510-RH-EE
0.45
E
1
40
51
6.6
62
16
55
-
10
48
10
5.0
M 6
0.08
3
17.5
13.2
25.3
00000008
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2520-RH-EE
KGF-D-2520-RH-EE
0.40
S
1
40
51
6.6
62
4
35
10.5
10
48
8
5.0
M 6
0.15
4
19.0
13.0
23.3
00017290
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2525-RH-EE
KGF-D-2525-RH-EE
0.50
S
1
40
51
6.6
62
9
35
8.0
10
48
8
5.0
M 6
0.08
5
21.0
16.7
32.2
00000413
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-2550-RH-EE
KGF-D-2550-RH-EE
0.50
S
1
40
51
6.6
62
10
58
10.0
10
48
8
5.0
M 6
0.15
5
22.5
15.4
31.7
00001851
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-3205-RH-EE
KGF-D-3205-RH-EE
0.55
E
1
50
65
9.0
80
10
55
-
12
62
10
6.0
M 6
0.08
5
24.0
21.5
49.3
00001557
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-3210-RH-EE
KGF-D-3210-RH-EE
0.90
E
1
53
65
9.0
80
16
69
-
12
62
10
6.0
M 8x1
0.08
3
44.0
33.4
54.5
00002009
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-3220-RH-EE
KGF-D-3220-RH-EE
1.10
E
1
53
65
9.0
80
16
80
-
12
62
10
6.0
M 6
0.08
4
42.5
29.7
59.8
00000012
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-3260-RH-EE
KGF-D-3260-RH-EE
0.50
S
1
53
65
9.0
80
16
68
10
12
62
10
6.0
M 6
0.08
5
0.0
20.0
49.3
00039129
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-4005-RH-EE
KGF-D-4005-RH-EE
0.90
E
2
63
78
9.0
93
10
57
-
14
70
10
7.0
M 6
0.08
5
26.0
23.8
63.1
00018165
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-4010-RH-EE
KGF-D-4010-RH-EE
1.20
E
2
63
78
9.0
93
16
71
-
14
70
10
7.0
M 8x1
0.08
3
50.0
38.0
69.1
00000014
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-4020-RH-EE
KGF-D-4020-RH-EE
1.40
E
2
63
78
9.0
93
16
80
-
14
70
10
7.0
M 8x1
0.08
4
44.5
33.3
76.1
00016844
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-4040-RH-EE
KGF-D-4040-RH-EE
1.20
S
2
63
78
9.0
93
16
85
7.5
14
0
10
7.0
M 8x1
0.08
8
42.0
35.0
101.9
00009497
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-5010-RH-EE
KGF-D-5010-RH-EE
2.00
E
2
75
93
11.0
110
16
95
-
16
85
10
8.0
M 8x1
0.08
5
78.0
68.7
155.8
00000017
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-5020-RH-EE
KGF-D-5020-RH-EE
2.50
E
2
85
103
11.0
125
22
95
-
18
95
10
9.0
M 8x1
0.08
4
82.0
60.0
136.3
00021439
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-6310-RH-EE
KGF-D-6310-RH-EE
2.60
E
2
90
108
11.0
125
16
97
-
18
95
10
9.0
M 8x1
0.08
5
86.0
76.0
197.0
00000292
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-6320-RH-EE
KGF-D-6320-RH-EE
2.60
E
2
90
108
11.0
125
16
97
-
18
95
10
9.0
M 8x1
0.08
5
86.0
76.0
197.0
00000292
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-8010-RH-EE
KGF-D-8010-RH-EE
3.20
E
1
105
125
14.0
145
16
101
-
20
110
10
10.0
M 8x1
0.08
4
0.0
0.0
0.0
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-8020-RH-EE
KGF-D-8020-RH-EE
3.20
E
2
125
145
13.5
165
25
166
-
25
130
10
12.5
M 8x1
0.08
4
0.0
0.0
0.0
00049010
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGF-D-10020-RH-EE
KGF-D-10020-RH-EE
3.20
E
2
150
176
13.5
202
25
207
-
25
155
10
12.5
M 8x1
0.08
4
0.0
0.0
0.0
00049010
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성