LC Series - 12mm to 63mm Bore, Pneumatic, Load-Carrying
Nason
Cylinders
Load-Carrying Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/non_rotating_cylinders/lc_asmtab.prj},{NB=LC-28.5x12.7MR-EM},{BOREN=28.500},{HOU=1.500},{HS2=0.000},{HS3=0.530},{HS4=0.015},{HS5=0.08700},{HS6=0.000},{HS7=0.000},{HTPW=0.630},{HFH=1.125},{HFH2=0.563},{HRH=1.125},{HRH2=0.188},{HSHP=0.280},{HSH=0.250},{HRD=1.12600},{HGRD=0.251},{HGRD2=0.204},{TPS=1.440},{TPW=0.360},{TPHD=0.188},{TPHD2=0.275},{TPHD3=0.344},{TPHD4=0.500},{TPDP=0.180},{TPDP2=0.280},{TPHP=0.795},{TPHP2=0.398},{TPHP3=0.470},{TPHP4=0.230},{TPHP5=0.720},{TPHP6=0.360},{TPR=0.080},{AN=1.500},{BNDM=4.060},{BNDMEM=4.060},{CNDM=5.000},{CNDMEM=10.287},{CNDMEMPE=0.000},{CD1=0.230},{CD2=0.190},{DMRNDM=5.000},{DMRNDMEM=6.350},{DDMR1=0.900},{DDMR2=0.630},{STROKE=12.7},{TYPE=},{MOUNTING=MR},{EM=EM},{HS=},{BP=},{PE=},{UR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Tap Thru
ⁿ/ₐ
C
C Port
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
[INCH (mm)]
E
E Tap Thru
ⁿ/ₐ
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
O
[INCH (mm)]
PX
[INCH (mm)]
PY
[INCH (mm)]
QX
[INCH (mm)]
QY
[INCH (mm)]
RX
[INCH (mm)]
RY
[INCH (mm)]
SX
[INCH (mm)]
SY
[INCH (mm)]
T
[INCH (mm)]
TD
[INCH (mm)]
UX
[INCH (mm)]
UY
[INCH (mm)]
VX
[INCH (mm)]
VY
[INCH (mm)]
WX
[INCH (mm)]
WY
[INCH (mm)]
X
[INCH (mm)]
XD
[INCH (mm)]
LC-12x5MR
LC-12x5MR
12mm (.47")
Pneumatic
10 BAR (150 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.42 (36)
M4X0.7
M5X0.8
.190 (4.8)
M4X0.7
.41 (10.4)
-
.30 (7.6)
.315 (8.0)
-
.250 (6.4)
.17 (4.1)
.787 (20.0)
.100 (2.5)
.531 (13.5)
.128 (3.3)
0.747 (19.0)
.472 (12.0)
.472 (12.0)
.236 (6.0)
.236 (6.0)
-
-
-
-
.315 (8.0)
.10 (2.5)
.354 (9.0)
.394 (10.0)
.313 (8.0)
-
.157 (4.0)
.276 (7.0)
.316 (8.0)
.060 (1.52)
LC-20x5MR
LC-20x5MR
20mm (.79")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.32 (33.5)
M4X0.7
M5X0.8
.190 (4.8)
M5X0.8
.44 (11.2)
-
.36 (9.15)
.51 (13.0)
.51 (13.0)
.270 (6.9)
.25 (6.4)
1.250 (31.75)
-
.827 (21.0)
.212 (5.37)
1.192 (30.25)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.266 (6.75)
.266 (6.75)
-
-
-
-
.394 (10.0)
.10 (2.5)
.393 (10.0)
.512 (13.0)
.394 (10.0)
-
.197 (5.0)
.315 (8.0)
.316 (8.0)
.100 (2.5)
LC-25x5MR
LC-25x5MR
25mm (.98")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.34 (34)
M5X0.8
M5X0.8
.190 (4.8)
M5X0.8
.44 (11.2)
M6X1
.36 (9.15)
.59 (15.0)
.59 (15.0)
.270 (6.9)
.24 (6.1)
1.378 (35.0)
-
1.004 (25.5)
.187 (4.75)
1.320 (34.0)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.266 (6.75)
.266 (6.75)
.827 (21.0)
.827 (21.0)
.413 (10.5)
.413 (10.5)
.394 (10.0)
.10 (2.5)
.472 (12.0)
.551 (14.0)
.472 (12.0)
-
.236 (6.0)
.374 (9.5)
.316 (8.0)
.100 (2.5)
LC-28.5x12.7MR-EM
LC-28.5x12.7MR-EM
28.5mm (1.13")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.50 (38.1)
.16 (4.06)
1/8-27
.280 (7.1)
1/4-20
.63 (16.0)
.22 (5.5)
.36 (9.15)
.63 (16.0)
.63 (16.0)
.280 (7.1)
.25 (6.4)
1.500 (38.1)
-
1.125 (28.6)
.188 (4.8)
1.440 (36.6)
.720 (18.3)
.470 (11.9)
.360 (9.1)
.230 (5.8)
.795 (20.2)
.795 (20.2)
.398 (10.1)
.398 (10.1)
.500 (12.7)
.12 (2.5)
.437 (11.2)
.656 (16.7)
.406 (10.4)
.875 (22.4)
.281 (7.1)
.437 (11.2)
.500 (12.7)
.090 (2.3)
LC-32x5MR
LC-32x5MR
32mm (1.26")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.48 (37.5)
M5X0.8
G 1/8
.220 (5.6)
M6X1
.63 (16.0)
M6X1
.36 (9.15)
.59 (15.0)
.59 (15.0)
.330 (8.4)
.28 (7.1)
1.654 (42.0)
.173 (4.39)
1.241 (31.5)
.207 (5.25)
1.576 (37.5)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.266 (6.75)
.266 (6.75)
.827 (21.0)
.827 (21.0)
.413 (10.5)
.413 (10.5)
.473 (12.0)
.10 (2.5)
.472 (12.0)
.718 (18.2)
.472 (12.0)
.984 (25.0)
.236 (6.0)
.492 (12.5)
.395 (10.0)
.110 (2.8)
LC-40x5MR
LC-40x5MR
40mm (1.58")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.78 (45)
M6X1
G 1/8
.250 (6.35)
M6X1
.63 (16.0)
M6X1
.49 (12.45)
.59 (15.0)
.59 (15.0)
.390 (9.9)
.34 (8.7)
1.969 (50.0)
.142 (3.60)
1.497 (38.0)
.236 (6.0)
1.907 (48.0)
.827 (21.0)
.827 (21.0)
.413 (10.5)
.413 (10.5)
1.004 (23.5)
1.004 (23.5)
.502 (12.75)
.502 (12.75)
.492 (12.5)
.10 (2.5)
.472 (12.0)
.857 (22.0)
.472 (12.0)
1.181 (30.0)
.236 (6.0)
.590 (15.0)
.473 (12.0)
.100 (2.5)
LC-50x5MR
LC-50x5MR
50mm (1.97")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
1.91 (48.5)
M6X1
G 1/8
.283 (7.2)
M8X1.25
.79 (20.1)
M8X1.25
.49 (12.45)
.59 (15.0)
.59 (15.0)
.430 (10.9)
.34 (8.7)
2.480 (63.0)
-
1.968 (50.0)
.256 (6.5)
2.402 (61.0)
1.004 (23.5)
1.004 (23.5)
.502 (12.75)
.502 (12.75)
1.241 (31.5)
1.241 (31.5)
.620 (15.75)
.620 (15.75)
.631 (16.0)
.10 (2.5)
.709 (18.0)
1.181 (30.0)
.630 (16.0)
1.260 (32.0)
.315 (8.0)
.630 (16.0)
.631 (16.0)
.120 (3.0)
LC-63x5MR
LC-63x5MR
63mm (2.48")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 82 °C (0 F to 1...
See catalog for available...
2.25 (57)
M8X1.25
G 1/8
.345 (8.8)
M10X1.5
.94 (23.9)
M8X1.25
.49 (12.45)
.59 (15.0)
.59 (15.0)
.500 (12.7)
.87 (22.0)
2.992 (76.0)
.240 (6.10)
2.362 (60.0)
.315 (8.0)
2.914 (74.0)
1.241 (31.5)
1.241 (31.5)
.620 (15.75)
.620 (15.75)
1.509 (38.0)
1.509 (38.0)
.754 (19.0)
.754 (19.0)
.866 (22.0)
.10 (2.5)
.984 (25.4)
1.496 (38.0)
.984 (25.0)
1.574 (40.0)
.492 (12.5)
.787 (20.0)
.788 (20.0)
.120 (3.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성