카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH 751 - Ejectro, DIN 1530 Form D
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th751.prj},{NB=TH 751 / 2.6x160},{TYPE=TH 751},{IDNR=},{COMPANY=MSP},{D1=2.6},{L1=160},{D2=4.0},{DD=0.030},{K=1.71},{R=0.4},{L2=5},{MAT=WS},{CNSAVOID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter g6
[mm]
L1
Length +2/0
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Head height +0.2/0
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length max.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TH 751 / 1x80
TH 751 / 1x80
TH 751
MSP
1.0
80
1.8
1.03
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1x100
TH 751 / 1x100
TH 751
MSP
1.0
100
1.8
1.03
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1x125
TH 751 / 1x125
TH 751
MSP
1.0
125
1.8
1.03
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.1x100
TH 751 / 1.1x100
TH 751
MSP
1.1
100
1.8
1.13
1.11
0.4
5
WS
TH 751 / 1.1x125
TH 751 / 1.1x125
TH 751
MSP
1.1
125
1.8
1.13
1.11
0.4
5
WS
TH 751 / 1.2x100
TH 751 / 1.2x100
TH 751
MSP
1.2
100
2.0
1.23
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.2x125
TH 751 / 1.2x125
TH 751
MSP
1.2
125
2.0
1.23
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.3x100
TH 751 / 1.3x100
TH 751
MSP
1.3
100
2.0
1.33
1.11
0.4
5
WS
TH 751 / 1.3x125
TH 751 / 1.3x125
TH 751
MSP
1.3
125
2.0
1.33
1.11
0.4
5
WS
TH 751 / 1.4x100
TH 751 / 1.4x100
TH 751
MSP
1.4
100
2.2
1.43
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.4x125
TH 751 / 1.4x125
TH 751
MSP
1.4
125
2.2
1.43
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.5x80
TH 751 / 1.5x80
TH 751
MSP
1.5
80
2.2
1.53
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.5x100
TH 751 / 1.5x100
TH 751
MSP
1.5
100
2.2
1.53
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.5x125
TH 751 / 1.5x125
TH 751
MSP
1.5
125
2.2
1.53
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.5x160
TH 751 / 1.5x160
TH 751
MSP
1.5
160
2.2
1.53
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.5x200
TH 751 / 1.5x200
TH 751
MSP
1.5
200
2.2
1.53
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.6x100
TH 751 / 1.6x100
TH 751
MSP
1.6
100
2.5
1.63
1.28
0.4
5
WS
TH 751 / 1.6x125
TH 751 / 1.6x125
TH 751
MSP
1.6
125
2.5
1.63
1.28
0.4
5
WS
TH 751 / 1.6x160
TH 751 / 1.6x160
TH 751
MSP
1.6
160
2.5
1.63
1.28
0.4
5
WS
TH 751 / 1.6x200
TH 751 / 1.6x200
TH 751
MSP
1.6
200
2.5
1.63
1.28
0.4
5
WS
TH 751 / 1.7x100
TH 751 / 1.7x100
TH 751
MSP
1.7
100
2.5
1.73
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.7x125
TH 751 / 1.7x125
TH 751
MSP
1.7
125
2.5
1.73
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.7x160
TH 751 / 1.7x160
TH 751
MSP
1.7
160
2.5
1.73
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.7x200
TH 751 / 1.7x200
TH 751
MSP
1.7
200
2.5
1.73
1.19
0.4
5
WS
TH 751 / 1.8x100
TH 751 / 1.8x100
TH 751
MSP
1.8
100
2.8
1.83
1.37
0.4
5
WS
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성