카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.29.07500 - Gasdruckfeder, Standard, mittlere Größe
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_29_07500_asmtab.prj},{NB=NC.060.29.07500.100 (0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.29.07500.100},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.29.07500},{AZOLGASARTNO=GN 7500 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.07500.100},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4426},{IF=7540},{IIF=7540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=205.0},{AK=80},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=18.23},{V=1.638},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_29_07500_asmtpl.prj},{VTEMP=1.63829}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.29.07500.025
NC.060.29.07500.025
MSP
NC.060.29.07500
25.0
1.3035
7540
7540
150
155
3
130.0
80
1.6
13.49
0.540
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
0.53971
NC.060.29.07500.037,5
NC.060.29.07500.037,5
MSP
NC.060.29.07500
37.5
1.3528
7540
7540
150
180
3
142.5
80
1.6
14.28
0.723
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
0.72281
NC.060.29.07500.050
NC.060.29.07500.050
MSP
NC.060.29.07500
50.0
1.3840
7540
7540
150
205
3
155.0
80
1.6
15.07
0.906
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
0.90591
NC.060.29.07500.062,5
NC.060.29.07500.062,5
MSP
NC.060.29.07500
62.5
1.4054
7540
7540
150
230
3
167.5
80
1.6
15.86
1.089
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
1.08900
NC.060.29.07500.080
NC.060.29.07500.080
MSP
NC.060.29.07500
80.0
1.4263
7540
7540
150
265
3
185.0
80
1.6
16.96
1.345
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
1.34534
NC.060.29.07500.100
NC.060.29.07500.100
MSP
NC.060.29.07500
100.0
1.4426
7540
7540
150
305
3
205.0
80
1.6
18.23
1.638
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
1.63829
NC.060.29.07500.125
NC.060.29.07500.125
MSP
NC.060.29.07500
125.0
1.4566
7540
7540
150
355
3
230.0
80
1.6
19.81
2.004
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
2.00448
NC.060.29.07500.137,5
NC.060.29.07500.137,5
MSP
NC.060.29.07500
137.5
1.4619
7540
7540
150
380
3
242.5
80
1.6
20.60
2.188
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
2.18758
NC.060.29.07500.160
NC.060.29.07500.160
MSP
NC.060.29.07500
160.0
1.4695
7540
7540
150
425
3
265.0
80
1.6
22.02
2.517
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
2.51715
NC.060.29.07500.200
NC.060.29.07500.200
MSP
NC.060.29.07500
200.0
1.4792
7540
7540
150
505
3
305.0
80
1.6
24.55
3.103
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
3.10306
NC.060.29.07500.225
NC.060.29.07500.225
MSP
NC.060.29.07500
225.0
1.4837
7540
7540
150
555
3
330.0
80
1.6
26.13
3.469
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
3.46925
NC.060.29.07500.250
NC.060.29.07500.250
MSP
NC.060.29.07500
250.0
1.4873
7540
7540
150
605
3
355.0
80
1.6
27.71
3.835
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
3.83544
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성