카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.06600 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_06600_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.06600.038 38 (0,-,-,-,-)},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.015.00.06600},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6191},{IF=6630},{IIF=6630},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=106},{AK=75},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=7.27},{V=0.439},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_06600_asmtpl.prj},{VTEMP=0.43904}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
[mm]
NC.015.00.06600.016
NC.015.00.06600.016
MSP
NC.015.00.06600
1.4639
6630
6630
120
3
84
75
1.6
6.08
0.223
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.22305
NC.015.00.06600.019
NC.015.00.06600.019
MSP
NC.015.00.06600
1.4980
6630
6630
120
3
87
75
1.6
6.22
0.253
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.25251
NC.015.00.06600.025
NC.015.00.06600.025
MSP
NC.015.00.06600
1.5496
6630
6630
120
3
93
75
1.6
6.57
0.311
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.31141
NC.015.00.06600.032
NC.015.00.06600.032
MSP
NC.015.00.06600
1.5921
6630
6630
120
3
100
75
1.6
6.95
0.380
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.38013
NC.015.00.06600.038
NC.015.00.06600.038
MSP
NC.015.00.06600
1.6191
6630
6630
120
3
106
75
1.6
7.27
0.439
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.43904
NC.015.00.06600.050
NC.015.00.06600.050
MSP
NC.015.00.06600
1.6575
6630
6630
120
3
118
75
1.6
7.92
0.557
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.55685
NC.015.00.06600.063
NC.015.00.06600.063
MSP
NC.015.00.06600
1.6853
6630
6630
120
3
131
75
1.6
8.60
0.684
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.68447
NC.015.00.06600.075
NC.015.00.06600.075
MSP
NC.015.00.06600
1.7036
6630
6630
120
3
143
75
1.6
9.20
0.802
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.80228
NC.015.00.06600.080
NC.015.00.06600.080
MSP
NC.015.00.06600
1.7098
6630
6630
120
3
148
75
1.6
9.55
0.851
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.85137
NC.015.00.06600.100
NC.015.00.06600.100
MSP
NC.015.00.06600
1.7291
6630
6630
120
3
168
75
1.6
10.64
1.048
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.04772
NC.015.00.06600.125
NC.015.00.06600.125
MSP
NC.015.00.06600
1.7453
6630
6630
120
3
193
75
1.6
12.00
1.293
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.29316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성