카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_01500_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.01500.050(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.01500.050},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.01500},{AZOLGASARTNO=CT 1500 050},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.01500.050},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5749},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=2},{L=102.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.64},{V=0.139},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_01500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.13942}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.01500.012
NC.010.00.01500.012
MSP
NC.010.00.01500
12.0
1.3771
1530
1530
63
76
2
64.0
36
1.6
1.16
0.045
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.04460
NC.010.00.01500.025
NC.010.00.01500.025
MSP
NC.010.00.01500
25.0
1.4932
1530
1530
63
102
2
77.0
36
1.6
1.32
0.077
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.07704
NC.010.00.01500.038
NC.010.00.01500.038
MSP
NC.010.00.01500
38.0
1.5463
1530
1530
63
128
2
90.0
36
1.6
1.49
0.109
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.10948
NC.010.00.01500.050
NC.010.00.01500.050
MSP
NC.010.00.01500
50.0
1.5749
1530
1530
63
152
2
102.0
36
1.6
1.64
0.139
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.13942
NC.010.00.01500.063
NC.010.00.01500.063
MSP
NC.010.00.01500
63.0
1.5952
1530
1530
63
178
2
115.0
36
1.6
1.81
0.172
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.17186
NC.010.00.01500.080
NC.010.00.01500.080
MSP
NC.010.00.01500
80.0
1.6130
1530
1530
63
212
2
132.0
36
1.6
2.03
0.214
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.21428
NC.010.00.01500.100
NC.010.00.01500.100
MSP
NC.010.00.01500
100.0
1.6268
1530
1530
63
252
2
152.0
36
1.6
2.29
0.264
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.26418
NC.010.00.01500.125
NC.010.00.01500.125
MSP
NC.010.00.01500
125.0
1.6383
1530
1530
63
302
2
177.0
36
1.6
2.61
0.327
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.32656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성