카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.00750 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_00750_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.00750.038(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.00750.038},{AZOLGASARTNO=CT 750 038},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00750.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.0750},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6651},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=1},{L=76.0},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.81},{V=0.059},{FD=120},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_00750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05858}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (120 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (120bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.00750.012
NC.010.00.00750.012
MSP
NC.010.00.0750
12.0
1.6210
740
740
50
62
1
50.0
28
1.6
0.59
0.019
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.01929
NC.010.00.00750.019
NC.010.00.00750.019
MSP
NC.010.00.0750
19.0
1.6440
740
740
50
76
1
57.0
28
1.6
0.65
0.030
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.02987
NC.010.00.00750.025
NC.010.00.00750.025
MSP
NC.010.00.0750
25.0
1.6540
740
740
50
88
1
63.0
28
1.6
0.70
0.039
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.03893
NC.010.00.00750.032
NC.010.00.00750.032
MSP
NC.010.00.0750
32.0
1.6611
740
740
50
102
1
70.0
28
1.6
0.76
0.050
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.04951
NC.010.00.00750.038
NC.010.00.00750.038
MSP
NC.010.00.0750
38.0
1.6651
740
740
50
114
1
76.0
28
1.6
0.81
0.059
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.05858
NC.010.00.00750.050
NC.010.00.00750.050
MSP
NC.010.00.0750
50.0
1.6704
740
740
50
138
1
88.0
28
1.6
0.91
0.077
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.07671
NC.010.00.00750.063
NC.010.00.00750.063
MSP
NC.010.00.0750
63.0
1.6739
740
740
50
164
1
101.0
28
1.6
1.02
0.096
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.09635
NC.010.00.00750.075
NC.010.00.00750.075
MSP
NC.010.00.0750
75.0
1.6761
740
740
50
188
1
113.0
28
1.6
1.12
0.114
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.11449
NC.010.00.00750.080
NC.010.00.00750.080
MSP
NC.010.00.0750
80.0
1.6768
740
740
50
198
1
118.0
28
1.6
1.16
0.122
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.12204
NC.010.00.00750.100
NC.010.00.00750.100
MSP
NC.010.00.0750
100.0
1.6790
740
740
50
238
1
138.0
28
1.6
1.33
0.152
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.15227
NC.010.00.00750.125
NC.010.00.00750.125
MSP
NC.010.00.0750
125.0
1.6807
740
740
50
288
1
163.0
28
1.6
1.54
0.190
120
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.19004
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성