카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 731/732 - Leader pin bushings with collar, steel
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs731_732.prj},{NB=FS731/32x43},{TYPE=FS731},{COMPANY=MSP},{D=32},{A=45},{B=53},{C=48},{BS2P=0},{BS3P=86},{E=-},{EX=0},{F=16},{FX=16},{G=13},{H=30},{L=43},{M=-},{MX=0},{N=5},{NX=5},{P=31.5},{MS=45 +0.016},{MAT=Treated steel HRC 40 ÷ 50},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
G
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
L
Lenght
[mm]
N
Lenght
[mm]
P
Lenght
[mm]
MS
Mounting hole H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FS731/18x31
FS731/18x31
FS731
MSP
18
28
34
29
13
18
31
5
20.5
28 +0.013
Steel
FS732/18x50
FS732/18x50
FS732
MSP
18
28
34
29
13
37
50
5
20.5
28 +0.013
Steel
FS731/19x31
FS731/19x31
FS731
MSP
19
28
34
29
13
18
31
5
20.5
28 +0.013
Steel
FS732/19x50
FS732/19x50
FS732
MSP
19
28
34
29
13
37
50
5
20.5
28 +0.013
Steel
FS731/24x36
FS731/24x36
FS731
MSP
24
38
44
39
13
23
36
5
25.5
38 +0.016
Steel
FS732/24x55
FS732/24x55
FS732
MSP
24
38
44
39
13
42
55
5
25.5
38 +0.016
Steel
FS731/25x36
FS731/25x36
FS731
MSP
25
38
44
39
13
23
36
5
25.5
38 +0.016
Steel
FS732/25x55
FS732/25x55
FS732
MSP
25
38
44
39
13
42
55
5
25.5
38 +0.016
Steel
FS731/30x43
FS731/30x43
FS731
MSP
30
45
53
48
13
30
43
5
31.5
45 +0.016
Steel
FS732/30x60
FS732/30x60
FS732
MSP
30
45
53
48
13
47
60
5
31.5
45 +0.016
Steel
FS731/32x43
FS731/32x43
FS731
MSP
32
45
53
48
13
30
43
5
31.5
45 +0.016
Steel
FS732/32x60
FS732/32x60
FS732
MSP
32
45
53
48
13
47
60
5
31.5
45 +0.016
Steel
FS731/40x51
FS731/40x51
FS731
MSP
40
54
63
58
13
38
51
8
36.5
54 +0.019
Steel
FS732/40x67
FS732/40x67
FS732
MSP
40
54
63
58
13
54
67
8
36.5
54 +0.019
Steel
FS731/42x51
FS731/42x51
FS731
MSP
42
54
63
58
13
38
51
8
36.5
54 +0.019
Steel
FS732/42x67
FS732/42x67
FS732
MSP
42
54
63
58
13
54
67
8
36.5
54 +0.019
Steel
FS731/50x61
FS731/50x61
FS731
MSP
50
65
79
74
13
48
61
8
44.5
65 +0.019
Steel
FS732/50x75
FS732/50x75
FS732
MSP
50
65
79
74
13
62
75
8
44.5
65 +0.019
Steel
FS731/52x61
FS731/52x61
FS731
MSP
52
65
79
74
13
48
61
8
44.5
65 +0.019
Steel
FS732/52x75
FS732/52x75
FS732
MSP
52
65
79
74
13
62
75
8
44.5
65 +0.019
Steel
FS731/63x74
FS731/63x74
FS731
MSP
63
81
92
87
13
61
74
8
51.0
81 +0.022
Steel
FS732/63x90
FS732/63x90
FS732
MSP
63
81
92
87
13
77
90
8
51.0
81 +0.022
Steel
FS731/80x91
FS731/80x91
FS731
80
100
111
106
13
78
91
8
60.5
100 +0.022
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성